Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CES-LTPG-GY-29 - Embout de câble
0801702

Embout de câble, grand, nombre de conducteurs: 1, version: Câble rond, fendu, diamètre extérieur du câble: 1x 28 mm ... 29 mm, matériau: SEBS (exempt d'halogène), coloris: gris, longueur: 53 mm, largeur: 39 mm, hauteur: 17 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles