EMLF (108XE)R TR
-
Etiquette, ultra-souple
0800552
Etiquette, ultra-souple, Rouleau, transparent, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 1, longueur de rouleau: 48 m, hauteur du champ de texte: 108 mm, largeur du champ de texte: 48000 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
L’étiquette EMLF est composée d’un film en PVC souple et ultra-flexible, qui s’adapte aux surfaces irrégulières
Résistance à une plage de température de -40 °C ... 90 °C jusqu'à 8 ans à l'extérieur
Aspect visuel de grande qualité
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLF... individuellement selon vos besoins.