VDFK 6/K GNYE - Bloc de jonction en traversée de paroi
0711069

section 6 mm2
type de raccordement Raccordement vissé avec bague
type de conditionnement emballé dans un carton

Bloc de jonction de traversée de panneau, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement soudé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 41 A, section: 0,2 mm2 - 10 mm2, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 10 mm, coloris: vert-jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Fixation facile à l'aide d'un écrou moleté en plastique ou d'une cale de montage rapide
Boîtier isolant protégé contre les contacts fortuits
Les blocs de jonction sont blocables
Les plaques d'écartement augmentent les entrefers et lignes de fuite
Dispositif antitraction encliquetable en option
Raccordement vissé universel avec autoblocage des vis