DP-VDFK 6/4 - Plaque d'écartement
0717157

Séparateur, coloris: gris, gamme d'articles: Accessoires, largeur: 4 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles

Avantages

Fixation facile à l'aide d'un écrou moleté en plastique ou d'une cale de montage rapide
Boîtier isolant protégé contre les contacts fortuits
Les blocs de jonction sont blocables
Les plaques d'écartement augmentent les entrefers et lignes de fuite
Dispositif antitraction encliquetable en option
Raccordement vissé universel avec autoblocage des vis