Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SLKK 5 - Bloc de jonction à deux niveaux
0461018

Bloc de jonction à deux niveaux, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er et 2e étage, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La barrette de jonction FBI 10-6 permet de réunir les communs des consommateurs extérieurs et des voyants à l’étage supérieur sur une barre collectrice commune.
Avantageux pour les commandes avec actionneurs, électrovannes et fins de course externes
Avec deux étages décalés et raccordement conducteur de protection en liaison avec profilé comme barre collectrice PE
Ainsi, les conducteurs à 3 fils sont posés de manière compacte et systématique.