USLKG 4-1 - Bloc de jonction pour conducteur de protection
0446017

Bloc de jonction pour conducteur de protection, En cas de juxtaposition avec des blocs de jonction traversants de même forme, un couvercle doit être inséré si les tensions d'isolement sont > 690 V., nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/15-2,3, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles