Blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure

Blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure

Réalisation rapide, utilisation sûre

Blocs de jonction compacts pour la réalisation sûre et individuelle des mesures de vos convertisseurs de tension et de courant.

Retour Raccordement Push-in

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Gagnez du temps et de l'argent avec les blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure de Phoenix Contact. Une gamme d'accessoires complète avec des ponts commutables ou enfichables, des dispositifs de blocage, des adaptateurs de test et des capots de protection vous offre d'autres avantages techniques.

Avantages

  • Utilisation simple et sûre grâce au marquage univoque des états de commutation
  • Fonctionnalité élevée – jusqu'à six lignes de shunt universelles pour la répartition du potentiel ou des contrôles
  • Évolutivité modulaire avec blocs de jonction de traversée et pour conducteur de protection de même forme
  • Montage modulaire des circuits de conversion grâce aux blocs de jonction de sectionnement enfichables à convertisseur de mesure
  • Protection améliorée des transformateurs de courant raccordés grâce aux versions de connecteurs avec contact de court-circuit capacitif intégré

Test facile

Configuration de lessai isolée  

Configuration de l'essai isolée

Les blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure sont particulièrement pratiques pour tous les circuits d'essai nécessaires dans les circuits secondaires des transformateurs de courant. Les blocs de jonction de transducteur Push-in sont disponibles avec le raccordement Push-in classique et le raccordement Push-in latéral. Pour un circuit d'essai simple de transformateur de courant, seuls deux blocs de jonction sont nécessaires.

Cela signifie : plus de place dans l'armoire électrique.

Blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure

Blocs de jonction de sectionnement hybrides à convertisseur de mesure  

Blocs de jonction de sectionnement hybrides à convertisseur de mesure

Exploitez toutes les possibilités de combinaison des technologies de raccordement.
Push-in pour le raccordement dans l'armoire électrique et le raccordement vissé universel pour le raccordement externe du convertisseur.

Accessoires :
① Fiche de court-circuitage isolée KSSI...
② Alvéole pour fiche test PSBJ 6-T...
③ Pont de commutation à entretoise isolante SCBI 10-8,15...
④ Fiche de court-circuitage KSS...


Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11