Alimentations sans interruption

Alimentations sans interruption

Full Power

Alimentez vos charges avec des alimentations sans interruption, même sans réseau.

Retour Alimentations et UPS

Catégories

  • ASI pour applications CA
    ASI pour applications CA

    Les alimentations sans interruption (ASI) pour applications CA permettent de fournir du courant même lorsque l'alimentation secteur est défaillante.

  • ASI pour applications CC
    ASI pour applications CC

    Les alimentations sans interruption pour applications CC permettent de fournir du courant même lorsque l'alimentation secteur est défaillante. Sélectionnez la solution d'alimentation sans interruption adaptée à vos besoins.

  • Modules tampons
    Modules tampons

    Les modules tampons accumulent de l'énergie dans des condensateurs et compensent ainsi les pannes de secteur de quelques secondes.

  • Configuration et communication
    Flexibilité et puissance de communication élevée

    Flexibilité et puissance de communication grâce au logiciel UPS-CONF, aux câbles de données et au module de mémoire.

Rechercher dans Alimentations sans interruption

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les alimentations sans interruption (UPS) permettent de fournir du courant même lorsque l'alimentation secteur est défaillante. Nous vous proposons des solutions UPS pour les applications AC et DC, et protégeons ainsi votre installation contre les pannes de secteur.

De plus, nous vous proposons nos solutions intégrées avec alimentation ou accumulateur d'énergie, et donc un système d'UPS compact. Notre logiciel permet de configurer et de surveiller votre système d'alimentation sans interruption. Les modules tampons vous permettent d'étendre votre système d'alimentation sans interruption et de compenser même les pannes courtes de quelques minutes.

Avantages

  • Solutions UPS pour tous les besoins et toutes les applications : utilisation dans l'industrie, la domotique ou l'ingénierie ainsi que pour l'alimentation de charges AC et DC
  • Gain de place : alimentation ou accumulateur d'énergie intégrés grâce à la solution Plug & Play
  • Flexible grâce à un système modulaire : pour des courants de charge jusqu'à 40 A et des durées d'autonomie de plusieurs heures
  • Exploitation intégrale du volume d'énergie : alimentation des processus et des applications aussi longtemps que possible

UPS pour applications AC

UPS AC  

UPS AC

Alimentez vos installations en toute sécurité avec les alimentations sans interruption pour les applications AC.

  • UPS AC avec IQ Technology
  • UPS AC avec alimentation intégrée
  • Accumulateurs d'énergie

UPS pour applications DC

UPS DC  

UPS DC

Protégez avec fiabilité vos récepteurs DC contre les pannes de secteur.

  • UPS DC avec IQ Technology
  • UPS DC avec alimentation intégrée
  • UPS DC avec accumulateur d'énergie intégré
  • Accumulateurs d'énergie

Configuration et communication

QUINT DC UPS avec câble de données RS232 pour FL COMSERVER  

Configuration et communication

Surveillez et configurez votre système à alimentation sans interruption, avec le logiciel et les câbles de données de Phoenix Contact.

  • Logiciel de configuration et de gestion UPS-CONF
  • Câble de données

Modules tampons

Module tampon  

Module tampon

Protégez votre application sans entretien et compensez les pannes de quelques minutes.

  • pour les défaillances de quelques secondes
  • pour les défaillances de quelques minutes

Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues