Batterie de rechange, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Uniquement pour 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH à partir de V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA, 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA et 1394730 TRIO-BAT/PB/24DC/4AH
Accessoires UPS et batteries de rechange
Pour votre système UPS, un large éventail d'accessoires UPS et de batteries de remplacement est disponible. Nos batteries de remplacement UPS vous permettent de remplacer la batterie de votre système UPS en temps utile et de garantir ainsi une alimentation sans interruption. D'autres accessoires UPS tels que les accessoires de montage, les câbles de données, les modules de mémoire et les fusibles garantissent une connexion sécurisée du module UPS dans votre application ainsi que la communication parfaite des données.
Batterie de rechange, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Uniquement pour 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH et 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH à partir de V/C 05
Adaptateur de montage pour QUINT-BAT/24 DC... sur profilé de 35 mm
Batterie de rechange, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 7 Ah
Fusible, intensité nominale : 25 A, longueur : 19,1 mm, largeur : 5 mm, hauteur : 18,8 mm
Pour piles ne pouvant être montées sur profilé normalisé.
Fusible de sortie (5 x 20 mm), selon CEI 127-2/EN 60127-2, 1 A rapide
Batterie de rechange, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 12 Ah
Permet la communication entre un PC industriel et les appareils Phoenix Contact équipés du port de données IFS à 12 pôles, tels que QUINT UPS-IQ ou TRIO UPS.
Sert à la communication entre les PC industriels et les appareils Phoenix Contact dotés d'un raccordement USB Mini B.
Accessoires pour alimentation sans interruption
Notre vaste gamme d'accessoires pour votre système UPS comprend des câbles de données pour une communication fluide, des accessoires de montage pour une fixation sécurisée, des modules de mémoire et des fusibles.
Batteries de remplacement UPS
Pour une alimentation sans interruption, les batteries de votre système UPS doivent être remplacées en temps voulu. Avec nos batteries de remplacement, nous vous offrons à tout moment la solution adéquate pour votre module de batterie.