Capot de protection profilé plombable, pour montage sur profilé NS 35/7,5 et pour fixation du profilé de protection AP 3, avec écrou moleté en plastique M5, encombrement : 13 mm
Capot unitaire, pour recouvrir un bloc de jonction, encliquetable, non repérable, coloris : transparent
Capots unitaires pour recouvrir un bloc de jonction, impression en noir (éclair), encliquetable, coloris : transparent/jaune
Capot pour câble en nappe, pour recouvrir les barrettes de raccordement, 2 mm d'épaisseur, 3 cm de largeur, 2 butées E/UK et 2 supports réglables VAH sont en outre nécessaires. La longueur max. est 100 cm
Capot pour câble en nappe, pour recouvrir les barrettes de raccordement, 2 mm d'épaisseur, 5 cm de largeur, 2 butées E/UK et 2 supports réglables VAH sont en outre nécessaires. La longueur max. est 100 cm
Capot pour câble en nappe, pour recouvrir les barrettes de raccordement, 2 mm d'épaisseur, 8 cm de largeur, 2 butées E/UK et 2 supports réglables VAH sont en outre nécessaires. La longueur max. est 100 cm
Capot, longueur: 75,9 mm, largeur: 22,8 mm, hauteur: 53,2 mm, coloris: gris
Capot, longueur: 120 mm, largeur: 43 mm, hauteur: 71 mm, coloris: gris
Capot pour câble en nappe, pour recouvrir les barrettes de raccordement, 2 mm d'épaisseur, 2,5 cm de largeur, 2 butées E/UK et 2 supports réglables VAH sont en outre nécessaires. La longueur max. est 100 cm
Support pour capot profilé, largeur 10 mm, se monte sur NS 32 ou NS 35/7,5, pour maintenir le profilé de fixation APK-HP, repérage avec ruban Zack ZB 10
"$pageName" sur