Blocs fonctionnels

Blocs fonctionnels

Polyvalents et économiques

Intégrez de nouvelles fonctions sans difficulté et de façon avantageuse à votre système de régulation et de commande à l'aide de blocs fonctionnels.

Retour Logiciel

Catégories

  • Commande à distance
    Commande à distance

    Surveillance en continu des processus et d'une commande d'installations

  • Énergie solaire
    Blocs de fonction pour projets photovoltaïques

    Les bibliothèques Solarworx de blocs de fonction facilitent et accélèrent la mise en œuvre des projets photovoltaïques.

Rechercher dans Blocs fonctionnels

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous souhaitez mettre à niveau votre installation avec de nouvelles fonctions et réduire vos délais de développement ? Les blocs fonctionnels vous permettent d'intégrer de nouvelles fonctions rapidement et simplement ou de faire de vos appareils des éléments à part entière de votre système de régulation et de commande.

Avantages

  • Haute qualité pour chaque application grâce à des segments documentés et testés
  • Mise en service rapide de composants E/S et configuration sans erreur grâce à des blocs spécialement adaptés
  • Blocs fonctionnels également conçus pour des applications complexes telles que des régulateurs, grâce à notre savoir-faire logiciel complet
  • Communication sans limites grâce à l'accès à des protocoles réseau à partir du programme de commande
  • Sécurité maximale grâce à la prise en charge et au développement continu des produits par Phoenix Contact

Bibliothèques de blocs – Des fonctions judicieusement réunies

Environnement de développement PC WORX avec bibliothèques intégrées  

Environnement de développement PC WORX avec bibliothèques intégrées

Vous trouverez chez nous des blocs fonctionnels regroupés par thème. Nous vous proposons par exemple des bibliothèques de blocs pour PC WORX, PC WORX EXPRESS ou Step7, qui sont spécialement conçues pour les logiciels correspondants. Vous trouverez des blocs destinés aux modules E/S, pour un accès facile aux signaux analogiques ou numériques et pour le paramétrage ou la surveillance.

Les blocs pour modules de fonction contiennent des fonctions de régulation et des possibilités de communication. Les blocs technologiques offrent des fonctions telles que l'accès à des bases de données, la surveillance de réseau ou des applications préfabriquées pour l'intégration de commande au sein de votre environnement.

Nous vous proposons en outre des bibliothèques de blocs spécifiques, par exemple pour la commande d'installations éoliennes, d'équipement naval, de manutention ou d'ingénierie.

Blocs avec et sans licences limitées dans le temps

Cartes mémoire avec licence limitée dans le temps  

Cartes mémoire avec licence limitée dans le temps

Nous proposons la plupart de nos blocs fonctionnels pour une utilisation gratuite. Vous sélectionnez les fonctions que vous souhaitez intégrer au sein de votre système de régulation et de commande et téléchargez le bloc fonctionnel correspondant à partir de notre site Web. Il ne vous reste ensuite plus qu'à utiliser le bloc sans limitation dans le temps.

Les blocs avec fonctions technologiques ou pour la prise en charge de protocoles spéciaux ont tout particulièrement besoin de licences limitées dans le temps pour être intégrées à des commandes.

Les licences limitées dans le temps se trouvent sur des cartes mémoire que vous trouverez dans les accessoires des commandes. Si un bloc présuppose une licence, le programme de commande vérifie si une licence existe. Si c'est le cas, le bloc peut être utilisé sans limitation. Si non, les blocs fonctionnels fonctionneront six heures avant de s'éteindre.

Blocs fonctionnels pour la programmation avec PC WORX EXPRESS

Environnement de développement PC WORX EXPRESS  

Environnement de développement PC WORX EXPRESS

Vous pouvez également utiliser notre vaste gamme de blocs fonctionnels pour la programmation avec PC WORX EXPRESS. L'environnement de développement du logiciel prend en charge l'intégration de bibliothèques créées avec PC WORX à partir de la version 6.0. Si une bibliothèque n'est disponible que dans une version plus ancienne, vous pouvez la convertir à l'aide du logiciel PC WORX DEMO et l'utiliser aussi dans PC WORX EXPRESS.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11