Raccordez facilement deux conducteurs. Même les grandes sections de conducteur ne présentent aucun problème.
Tout est possible : la grande surface de section, le pontage flexible et les possibilités de repérage optimales font des blocs de jonction de liaison, une technique de raccordement universelle.
Les blocs de jonction de liaison se caractérisent par deux points de connexion, et par une conception compacte. Vous pouvez obtenir des blocs de jonction pour conducteur de protection, avec la même forme, adaptés aux blocs de jonction de liaison.
Tous les blocs de jonction pontables peuvent être pontés facilement, avec des blocs de jonction multiconducteurs et avec des modules de fonction.
La nouvelle série de blocs de jonction Al/Cu UBAL a été contrôlée selon les normes les plus récentes, et elle est spécialement adaptée aux applications du secteur photovoltaïque.
Avec ces blocs de jonction universels, il est possible de câbler les conducteurs en aluminium ou les fils en cuivre dans un seul bloc.
Les blocs de jonction Al/Cu sont disponibles avec quatre sections, ce qui permet le raccordement des conducteurs en aluminium de 6 mm² à 240 mm² ainsi que celui des fils en cuivre de 2,5 mm² à 240 mm².
Les pièces métalliques des blocs de jonction Al/Cu sont fabriquées en alliage daluminium de grande qualité. Une surface en étain sans plomb, sur les serre-fils et les vis, permet le raccordement des conducteurs en aluminium ou des fils en cuivre. Les points de connexion peuvent être équipés aussi bien de conducteurs rigides, que de conducteurs semi-rigides.
Les points de connexion sont déjà revêtus dun antioxydant, ce qui facilite le montage des conducteurs en aluminium. Le point de connexion sans entretien est un autre avantage des chambres de contact graissées davance, car il na pas besoin dêtre resserré.
Les blocs de jonction Al/Cu UBAL sont certifiés selon EN 61238-1 (classe A), pour le raccordement des conducteurs en aluminium. En outre, ils sont homologués selon la norme CEI 60947-7-1, et sont spécialement adaptés aux applications du secteur photovoltaïque. Cest pourquoi ces blocs de jonction sont contrôlés pour une température de service de 90 °C.
Les caches de protection contre les contacts accidentels recouvrent la cage de raccordement, et louverture des vis des blocs de jonction Al/Cu. Ils empêchent tout contact involontaire avec les pièces métalliques et louverture des points de connexion.
"$pageName" sur