nouveau
Raccordez les fils de manière fiable et sécurisée à l'aide de cosses à anneau. L'arrêt de vis intégré garantit un contact sans entretien.
Travaillez dans le confort : avec les blocs de jonction à tige filetée de Phoenix Contact, vous pouvez raccorder en toute sécurité des conducteurs de section jusqu'à 240 mm². Le capot rotatif avec écrou à chapeau imperdable rend le câblage des cosses à anneau simple et rapide.
nouveau
Les blocs de jonction à tige filetée sont particulièrement adaptés aux applications soumises à des chocs et vibrations. La rondelle à ressort intégrée garantit une connexion stable et sans entretien.
Les blocs de jonction à tige filetée de la série RT associent la connectique par tige filetée aux avantages du système CLIPLINE complete. Les ponts enfichables standardisés représentent un énorme gain de temps pendant le câblage. Les écrous à chapeau imperdables intégrés facilitent énormément le raccordement du conducteur, alors´sécurisé contre les contacts avec les doigts. L'autoblocage de vis garantit l'utilisation du produit, même dans des conditions difficiles avec chocs et vibrations.
Blocs de jonction à tige filetée compacts pour le raccordement de conducteurs aisé et rapide jusqu'à 35 mm²
Les blocs de jonction à tige filetée OTTA se caractérisent par leur forme compacte. Les écrous à chapeau imperdables intégrés facilitent énormément le raccordement du conducteur, alors´sécurisé contre les contacts avec les doigts. L'autoblocage de vis garantit l'utilisation du produit, même dans des conditions difficiles avec chocs et vibrations.
Connecteurs de puissance pour conducteurs d'une section jusqu'à 240 mm² avec raccordements vissés, à tige filetée et hybrides
La gamme de produits des connecteurs de puissance UHV réunit les avantages de la connectique par tige fileté à celle du raccordement vissé. Le catalogue propose des raccordements vissés, à tige filetée et hybrides (combinaison des deux types) jusqu'à 240 mm². L'autoblocage de vis intégré garantit une utilisation sûre, même dans des conditions difficiles avec chocs et vibrations. Les versions HV sont particulièrement adaptées aux espaces restreints. Elles complètent la gamme des connecteurs de puissance.
Le catalogue propose des blocs de jonction à tige filetée RBO pour courants jusqu'à 520 A et section de raccordement jusqu'à 300 mm², pour profilés et montage direct. Les crans d'arrêt facilitent la construction de blocs. Les blocs préconfectionnés complètent la gamme.
Les blocs de jonction à vis RSC sont parfaits pour le raccordement de conducteurs avec cosses à anneaux et à fourches. Ils sont disponibles en montage sur profilés et en montage direct. Le raccordement se fait par vis filetée avec axe plus-moins. Les crans d'arrêt facilitent la construction de blocs. Les blocs préconfectionnés complètent la gamme.
Des raccordements fiables – telle est notre exigence. La qualité de nos produits en est la clé. Tout commence avec le choix des matériaux.
Des pièces métalliques en alliages cuivreux haute qualité et anticorrosion :
Boîtier isolant en plastique élastique et résistant aux chocs :
"$pageName" sur