Homologation
Type de montage
Courant de référence
Couleur
Nombre de connexions
Tension de référence
Largeur
Bloc de jonction à tige filetée, Attention : utiliser la rallonge BE-RT... (voir Accessoires) lorsque les cosses ne sont pas isolées., tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, nombre de connexions: 2, largeur: 12,3 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de liaison avec raccordement à boulon, section : 0,1 - 2,5 mm², AWG : 26 - 14, largeur 12,3 mm, couleur : bleu
Bloc de jonction à tige filetée, Attention : utiliser la rallonge BE-RT... (voir Accessoires) lorsque les cosses ne sont pas isolées., tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, nombre de connexions: 2, largeur: 16,3 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de liaison avec raccordement à boulon, section : 0,1 ... 6 mm², AWG : 26 ... 10, largeur 16,3 mm, couleur : bleu
Bloc de jonction à tige filetée, Attention : utiliser la rallonge BE-RT... (voir Accessoires) lorsque les cosses ne sont pas isolées., tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, largeur: 20,3 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction simple à tige filetée, section : 2,5 - 35 mm², AWG : 14 - 2, largeur : 20,2 mm, coloris : bleu
Bloc de jonction à tige filetée, Attention : utiliser la rallonge BE-RT... (voir Accessoires) lorsque les cosses ne sont pas isolées., tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, nombre de connexions: 2, largeur: 12,3 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction simple à tige filetée, section : 0,1 - 2,5 mm², AWG : 26 - 14, largeur : 12,3 mm, coloris : gris
Bloc de jonction de traversée avec raccordement à boulon et capot de protection transparent, section : 0,1 - 2,5 mm², AWG : 26 - 14, largeur 12,3 mm, couleur : gris
Bloc de jonction de traversée avec raccordement à boulon et capot de protection transparent, section : 0,1 - 2,5 mm², AWG : 26 - 14, largeur 12,3 mm, couleur : bleu
"$pageName" sur