Homologation
Type de profilé
Type de raccordement
Courant de référence
Couleur
Nombre de connexions
Section minimale (rigide)
Tension de référence
Section maximale (rigide)
Largeur
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, hauteur: 46,9 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, hauteur: 46,9 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: orange, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: rouge, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: blanc, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: vert, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: marron, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: violet, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" sur