Hybridsteckverbinder

Hybridsteckverbinder von Phoenix Contact

Alles in einem Steckverbinder

Mit den Hybridsteckverbindern übertragen Sie gleichzeitig Signale, Daten und Leistung.

Zurück zu Rundsteckverbinder

Kategorien

Suchen in Hybridsteckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Phoenix Contact bietet Ihnen ein Produktprogramm an Hybridsteckverbindern für Kommunikationsschnittstellen und leistungsstarke Motoranschlüsse. Somit übertragen Sie in einem Steckverbinder einfach und platzsparend Daten, Signale und Leistungen.

Ihre Vorteile

  • Zeit und Platzersparnis – durch Kombination von Signalen und Leistung in einem Stecker
  • Komplettes Installationskonzept – dank M12-Hybridsteckverbinder und passender Wanddurchführung
  • Vielseitig einsetzbar – durch Gehäuse aus Kunststoff, Metallpulver-beschichtet und Metall-EMV-beschichtet

M12-Hybridsteckverbinder

M12-Hybridsteckverbinder  

M12-Hybridsteckverbinder

Sparen Sie Zeit und Platz: Mit den M12-Hybrid-Gerätesteckverbindern bringen Sie Daten und Leistungen platzsparend ins Gerät. Und das in kompakter und industrietauglicher Bauform.

  • Bis zu 100 MBit/s
  • Ströme bis 6 A

M23-Hybridsteckverbinder

M23-Hybridsteckverbinder  

M23-Hybridsteckverbinder

Übertragen Sie mit den Rundsteckverbindern Signale, Daten und Leistungen in nur einem Steckverbinder – und das in der kompakten und robusten M23-Bauform.

  • 30 A / 850 V DC bzw. 630 V AC
  • Kontakte: 4x Signal, 4x Leistung, 4x Daten
    oder 4x Leistung, 8x Signal

 

M40-Hybridsteckverbinder

M40-Hybridsteckverbinder  

M40-Hybridsteckverbinder

Hybridsteckverbinder in M40-Baugröße eignen sich aufgrund ihrer robusten Bauform vor allem für Servoantriebe oder Daisy-Chain-Anwendungen. Dank unterschiedlicher Dateneinsätze sowie mechanischer Kodierungen übertragen Sie sicher Signale, Daten und Leistung mit nur einem Steckverbinder.

  • Ströme bis 70 A

  • Spannungen bis 630 V AC / 850 V DC

  • Anschlussquerschnitte bis 16 mm²

  • Kontakte: 4x Signal, 4x Daten (tauschbar gegen 4x Signal),
    4x Leistung + PE

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service


Hybridsteckverbinder in M23/M40

Signale, Daten und Leistung in einem Steckverbinder übertragen.

Konfigurator

Konfigurieren Sie Ihren Steckverbinder zusammen mit dem passenden vorkonfektioniertem Kabel für Ihre individuelle Applikation.

Datensteckverbinder
Kabel und Leitungen