SIGNAL Crimpkontakte Serie M23 PRO Anschlussart Bemessungsspannung Bemessungsstrom 1) Kontaktanzahl/-durchmesser Litzenquerschnitte Polbild Bleifreie Crimpkontakte verfügbar, mehr Infor- mationen ab Seite 12 Crimpkontakte, gedreht, Ø 1 mm Crimpbereich [mm²] Crimpkontakte, gerollt, Ø 1 mm [mm²] Crimpbereich Rolle à 500 Stück Rolle à 10.000 Stück Rolle à 500 Stück Rolle à 10.000 Stück Crimpkontakte, gedreht, Ø 1,5 mm Crimpbereich [mm²] Crimpkontakte, gedreht, Ø 2 mm Voreilender Kontakt 6-polig Crimp 300 20 6 x 2,0 0,5 ... 2,5 [V AC/DC] [A] [mm] [mm²] 7-polig Crimp 300 20 7 x 2,0 0,5 ... 2,5 Stift Stift Buchse 6 1 N 7 2 5 4 3 SO Buchse 6 1 N 7 2 5 4 3 SO 0,08 ... 0,22 0,14 ... 0,56 0,5 ... 1,0 0,08 ... 0,22 0,08 ... 0,22 0,22 ... 0,56 0,22 ... 0,56 0,08 ... 0,22 0,14 ... 0,56 0,5 ... 1,0 0,5 ... 1,0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Crimpbereich [mm²] 0,5 ... 0,75 1603529 1603530 1603529 1603530 0,75 ... 1,0 1603498 1603501 1603498 1603501 1,0 ... 1,5 1603513 1603517 1603513 1603517 1,5 ... 2,5 1603505 1603509 1603505 1603509 1) Bemessungsstrom bei maximalem Anschlussquerschnitt. Crimpkontakte bitte separat bestellen. Crimpwerkzeuge finden Sie als Zubehör der Kontakte unter phoenixcontact.com. 10 Phoenix Contact