Hier wählen Sie die Bauform des Ventilsteckverbinders aus.
Bauform Ventilstecker
Bemessungsspannung
Hier wählen Sie die Art der Schutzbeschaltung aus.
Schutzbeschaltung
Approbation
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker A, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Ventilstecker, Universal, 4-polig, Ventilstecker AD (Druckschalter), Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Varistor, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Varistor, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Varistor, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Varistor und Gleichrichter, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm, Ausführung: 24 V AC
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Varistor und Gleichrichter, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Varistor und Gleichrichter, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Varistor, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Varistor, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
"$pageName" auf