Die CLOUD CLIENT TX/TX positionieren sich als preisgünstige Feldgeräte für sichere Fernwartungsszenarien via Betreibernetz. Die Geräte sind optimiert für die Verwendung mit der mGuard Secure Cloud. Sämtliche CLOUD CLIENT-Geräte unterstützen deshalb standardmäßig Virtual Private Networks (VPNs). Ein auf die mGuard Secure Cloud optimierter Funktionsumfang ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme der Geräte im Feld.
TC CLOUD CLIENT 1002-TX/TX
-
Router
2702885
Industrielles VPN-Gateway zur mGuard Secure Cloud, IPsec-Kommunikation über Betreibernetz, 2-Port Switch, 1 digitaler Eingang, 1 digitaler Ausgang
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Produkttyp | Fernwartungs-Gateway |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Galvanische Trennung | VCC // FE // Ethernet |
Netzart | Ethernet |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 10 V DC ... 30 V DC (SELV, über steckbare Push-in-Klemme) |
Stromaufnahme typisch | < 200 mA (24 V DC) |
Stromaufnahme maximal | 500 mA |
Funktion | |
Management | Web-based Management, SNMP |
Digital | |
Beschreibung des Eingangs | Digitaler Eingang |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Eingangssignal Spannung | 10 V DC ... 30 V DC |
Schaltpegel "1"-Signal | 10 V DC ... 30 V DC |
Signal | |
Benennung Ausgang | Digitaler Ausgang |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Ausgangssignal Spannung | 10 V DC ... 30 V DC (Abhängig von der Betriebsspannung) |
Ausgangssignal Strom | ≤ 50 mA (nicht kurzschlussfest) |
Versorgung | |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 |
Signal | Ethernet |
Webserver | ja |
Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
Serielle Übertragungsrate | 10/100 MBit/s, Autonegotiation |
Anschlussart | RJ45-Buchse, geschirmt |
Anzahl der Kanäle | 2 (SELV) |
Übertragungslänge | 100 m (Twisted-Pair, geschirmt) |
Unterstützte Protokolle | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
Hilfsprotokolle | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
Breite | 45 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 126 mm |
Farbe (Gehäuseoberteil) | grau (RAL 7042) |
Material (Gehäuse) | Kunststoff |
Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (Betrieb): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Schock (Betrieb): 15g |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (Herstellererklärung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 0 °C ... 60 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | ± 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Luftentladung | ± 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 3 GHz (Prüfschärfegrad 3) |
Feldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | ± 2 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Signal | ± 2 kV (Ethernet) |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Eingang | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
± 1 kV (asymmetrisch) | |
Signal | ± 1 kV (Datenleitung, asymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Störaussendung | |
Funkstörspannung nach EN 55011 | Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Funkstörstrahlung nach EN 55011 | Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2702885 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNC422 |
GTIN | 4055626376783 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 331,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 222 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170405 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sichere Kommunikation über IPsec
Konfiguration über Web-based Management oder microSD-Karte
Cloudbasierte VPN-Infrastruktur von Phoenix Contact
Schlüsselfertige VPN-Infrastruktur für Betreiber, Maschinen- und Anlagenbauer
Sicher und zuverlässig durch industriebewährte mGuard-Sicherheitstechnologie
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg