ICS50-B122X120-O-O-1018
-
Onderste behuizingsdeel
1692000
Montagerailbehuizing, Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, breedte: 50,1 mm, hoogte: 122,5 mm, diepte: 130,9 mm, kleur: geel (vergelijkbaar RAL 1018), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 8
Productdetails
Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
Advies | Materiaal contactpads voor busconnector gegalvaniseerd goud (hardgoud) |
Producttype | onderste behuizingsdeel |
Behuizingstype | Montagerailbehuizing |
Behuizingsserie | ICS |
Productfamilie | ICS50-..122X.. |
Max. aantal polen | 100 (rastermaat: 3,5 mm) |
80 (rastermaat: 5 mm) | |
Aantal rijen | 5 |
Aantal (Aansluitopeningen) | 20 |
Ventilatieopening aanwezig | nee |
Maatschets |
|
Breedte | 50,1 mm |
Hoogte | 122,5 mm |
diepte | 130,9 mm |
Diepte vanaf bovenzijde montagerail tot plaatsingspunt bovendeel | 120,7 mm |
Printplaatontwerp | |
Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Kleur (Onderste behuizingsdeel) | geel (RAL 1018) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
materiaal behuizing | PA |
Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 30 s |
warmtebestendigheid/kogeldruktest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
temperatuur | 125 °C |
Testduur | 1 h |
kracht | 20 N |
mechanische bestendigheid/valtrommel | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
valhoogte | 50 cm |
frequentie | 50 |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
schokvorm | halfsinusvormig |
Versnelling | 15g |
schokduur | 11 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
testspecificatie | VDMA 24364:2018-05 |
resultaat | Test doorstaan |
beschermklasse (IP-code) | |
testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
resultaat beschermklasse IP-code | IP20 |
Omgevingsomstandigheden | |
Max. te bereiken IP-code | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | max. 80 % |
Aantal printplAatbevestigingen | 4 |
Type printplaatbevestiging | vergrendeling |
printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
montagetechniek | Railmontage |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
soort verpakking | Karton |
Artikelnummer | 1692000 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
Verkoopcode | ACHAEB |
Productcode | ACHAEB |
GTIN | 4067923252691 |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 66,1 g |
Douanetariefnummer | 84879090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
ICS50-C122X12-9005 - Bovenste behuizingsdeel 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - Bovenste behuizingsdeel 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - Bovenste behuizingsdeel 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - Bovenste behuizingsdeel 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - Bovenste behuizingsdeel 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - Bovenste behuizingsdeel met touchdisplay 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Bovenste behuizingsdeel met touchdisplay 1525286
-
ICS-FE-CONTACT - Functioneel aardcontact 2203904
-
ICS-FOOT CATCH-H122 KIT - Verhoogde rand 1143121
-
ICS25-F22V-7035 - aansluitpaneel 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - aansluitpaneel 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - aansluitpaneel 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - aansluitpaneel 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - aansluitpaneel 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - aansluitpaneel 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - aansluitpaneel 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - aansluitpaneel 1287380
-
ICS25-F67V-9005 - aansluitpaneel 1287407
-
ICS25-F67V-7035 - aansluitpaneel 1287409
-
ICS25-F90V-9005 - aansluitpaneel 1287403
-
ICS25-F90V-7035 - aansluitpaneel 1287405
-
ICS25-F112V-9005 - aansluitpaneel 1287399
-
ICS25-F112V-7035 - aansluitpaneel 1287401
-
ICS25-F22S-7035 - aansluitpaneel 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - aansluitpaneel 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - aansluitpaneel 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - aansluitpaneel 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - aansluitpaneel 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - aansluitpaneel 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - aansluitpaneel 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - aansluitpaneel 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - aansluitpaneel 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - aansluitpaneel 1287431
-
ICS25-F90S-7035 - aansluitpaneel 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - aansluitpaneel 1287415
-
ICS25-F112S-7035 - aansluitpaneel 1287413
-
ICS25-F22A-7035 - aansluitpaneel 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - aansluitpaneel 1287369
-
ICS25-F22A6-9005 - aansluitpaneel 1287367
-
ICS25-F22A6-5015 - aansluitpaneel 1287368
-
ICS25-F22U-7035 - aansluitpaneel 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - aansluitpaneel 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - aansluitpaneel 1071629
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Coaxiale printplaatconnector 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Coaxiale printplaatconnector 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-printplaatconnectoren 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-printplaatconnectoren 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-printplaatconnectoren 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45-printplaatconnector 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45-printplaatconnector 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - D-SUB connector 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - D-SUB connector 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - D-SUB connector 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - D-SUB connector 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Printklem 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Printklem 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Printklem 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Printklem 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Printklem 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Printklem 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Printklem 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Printklem 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Printklem 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Printklem 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Printklem 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Printklem 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Printklem 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Printklem 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Printklem 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Printklem 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Printklem 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Printklem 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Printklem 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Printklem 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Printklem 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Printklem 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Printklem 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Printklem 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Printklem 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Printklem 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Printklem 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Printklem 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Printklem 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Printklem 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Printklem 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Printklem 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Printplaat-basiselementen 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Printplaat-basiselementen 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Printplaat-basiselementen 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Printplaat-basiselementen 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Printplaat-basiselementen 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Printplaat-basiselementen 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Printplaat-basiselementen 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Printplaat-basiselementen 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Printplaat-basiselementen 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Printplaat-basiselementen 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Printplaat-basiselementen 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Printplaat-basiselementen 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Printplaat-basiselementen 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Printplaat-basiselementen 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Printplaat-basiselementen 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Printplaat-basiselementen 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Printplaat-basiselementen 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Montagerail-busconnector 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Montagerail-busconnector 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Montagerail-busconnector 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Montagerail-busconnector 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Montagerail-busconnector 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Montagerail-busconnector 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Montagerail-busconnector 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Montagerail-busconnector 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Montagerail-busconnector 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Montagerail-busconnector 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Montagerail-busconnector 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtgeleider 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Lichtgeleider 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Lichtgeleider 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Lichtgeleider 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Lichtgeleider 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Lichtgeleider 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Lichtgeleider 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Lichtgeleider 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lichtgeleider 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Lichtgeleider 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lichtgeleider 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Lichtgeleider 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lichtgeleider 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Lichtgeleider 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Lichtgeleider 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Lichtgeleider 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Lichtgeleider 1474399
-
ICE25-F45H-A1 - Koellichaam 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Koellichaam 1328704
-
ICE25-R122X45-A1 - Koellichaam 1328708
-
ICE25-R122X22-A1 - Koellichaam 1328711
-
ICE50-R122X67-A1 - Koellichaam 1118305
-
ICE50-R122X45-A1 - Koellichaam 1328706
-
ICE50-R122X22-A1 - Koellichaam 1328707
-
ICC-CODING - Polarisatie-element 1084009
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Printplaatconnector 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Printplaatconnector 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Printplaatconnector 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Printplaatconnector 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Printplaatconnector 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Printplaatconnector 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Printplaatconnector 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Printplaatconnector 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Printplaatconnector 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Printplaatconnector 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Printplaatconnector 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Printplaatconnector 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Printplaatconnector 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Printplaatconnector 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Printplaatconnector 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Printplaatconnector 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Printplaatconnector 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Printplaatconnector 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Printplaatconnector 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Printplaatconnector 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Printplaatconnector 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Printplaatconnector 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Printplaatconnector 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Printplaatconnector 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Printplaatconnector 1560994
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD-contraconnectoren 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMD-contraconnectoren 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMD-contraconnectoren 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMD-contraconnectoren 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD-contraconnectoren 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD-stiftconnectoren 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD-stiftconnectoren 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD-stiftconnectoren 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD-stiftconnectoren 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD-stiftconnectoren 1154016
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Welke ondersteuning biedt Phoenix Contact op het gebied van thermomanagement?
Phoenix Contact ondersteunt u met cataloguswaarden, online simulaties, persoonlijk advies inclusief simulatieservices en (individueel aangepaste) koellichamen.... Meer bekijken
Phoenix Contact ondersteunt u met cataloguswaarden, online simulaties, persoonlijk advies inclusief simulatieservices en (individueel aangepaste) koellichamen.
Minder bekijkenVoor welke behuizingsfamilies zijn koellichamen beschikbaar?
Koellichamen zijn momenteel verkrijgbaar voor het ICS (Industrial Case System) en het UCS (Universal Case System).... Meer bekijken
Koellichamen zijn momenteel verkrijgbaar voor het ICS (Industrial Case System) en het UCS (Universal Case System).
Minder bekijkenHoe wordt de warmteoverdracht tussen de hotspot en het koellichaam gerealiseerd?
Het onderdeel dat sterk opwarmt (de hotspot) is door een thermisch geleidend materiaal (TIM) verbonden met het koellichaam. In het geval van het UCS-behuizingssysteem kunnen optionele heatspreaders ook grotere afstanden overbruggen tussen het te koel... Meer bekijken
Het onderdeel dat sterk opwarmt (de hotspot) is door een thermisch geleidend materiaal (TIM) verbonden met het koellichaam. In het geval van het UCS-behuizingssysteem kunnen optionele heatspreaders ook grotere afstanden overbruggen tussen het te koelen onderdeel en het koellichaam.
Minder bekijkenHoe worden componenten van verschillende hoogte en grootte optimaal aangesloten op het koellichaam?
De optimale thermische verbinding wordt bereikt door het koellichaam op maat te maken. Dit wordt meestal gedaan door het koellichaam te frezen.... Meer bekijken
De optimale thermische verbinding wordt bereikt door het koellichaam op maat te maken. Dit wordt meestal gedaan door het koellichaam te frezen.
Minder bekijkenWelke invloed heeft verwarming op de betrouwbaarheid van een apparaat?
De maximumtemperatuur heeft de grootste invloed op de betrouwbaarheid en levensduur van uw apparaat. De uitvalfrequentie verdubbelt bij een temperatuurstijging van 10 °C.... Meer bekijken
De maximumtemperatuur heeft de grootste invloed op de betrouwbaarheid en levensduur van uw apparaat. De uitvalfrequentie verdubbelt bij een temperatuurstijging van 10 °C.
Minder bekijkenWelke factoren beïnvloeden de temperatuur in de behuizing?
Kleine en krachtige componenten, hoge gegevenssnelheden, stof en onvoldoende ventilatie van de behuizing zijn redenen voor een hoog temperatuurverschil ten opzichte van de omgeving.... Meer bekijken
Kleine en krachtige componenten, hoge gegevenssnelheden, stof en onvoldoende ventilatie van de behuizing zijn redenen voor een hoog temperatuurverschil ten opzichte van de omgeving.
Minder bekijkenWelke informatie geven de vermogensverliesdiagrammen?
De grafen in de diagrammen geven informatie over het vermogen dat de componenten in de desbetreffende behuizing mogen afgeven om een temperatuurverschil met de omgeving niet te overschrijden. De helling van de rechte lijn beschrijft de thermische gel... Meer bekijken
De grafen in de diagrammen geven informatie over het vermogen dat de componenten in de desbetreffende behuizing mogen afgeven om een temperatuurverschil met de omgeving niet te overschrijden. De helling van de rechte lijn beschrijft de thermische geleiding van het systeem. De getoonde situaties verschillen enerzijds in volledige oppervlakteverwarming en verwarming van een hotspot van 20 x 20 mm en anderzijds in een printplaat geïnstalleerd in de behuizing en een zonder behuizing.
Minder bekijkenHoe helpen koellichamen om warmte af te voeren?
De geïntegreerde koellichamen van Phoenix Contact voeren warmte af via thermische geleiding vanaf de hotspot via het thermisch geleidende materiaal (TIM). Het koellichaam geeft deze warmte af aan de omgeving in de vorm van stralingsenergie en via con... Meer bekijken
De geïntegreerde koellichamen van Phoenix Contact voeren warmte af via thermische geleiding vanaf de hotspot via het thermisch geleidende materiaal (TIM). Het koellichaam geeft deze warmte af aan de omgeving in de vorm van stralingsenergie en via convectie tussen de lamellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het schoorsteeneffect, waarbij de verwarmde lucht opstijgt en koude lucht aanzuigt.
Minder bekijkenWelke andere opties zijn er voor thermische optimalisatie?
In veel gevallen is het voldoende om de hotspots anders in te delen of ventilatiesleuven aan te brengen. Een simulatie van de thermische omstandigheden geeft informatie over welke optie het meest geschikt is.... Meer bekijken
In veel gevallen is het voldoende om de hotspots anders in te delen of ventilatiesleuven aan te brengen. Een simulatie van de thermische omstandigheden geeft informatie over welke optie het meest geschikt is.
Minder bekijken