ICS25-F90V-7035 - Pannello connessioni
1287405

Custodie per guide DIN, Filler ICS, con feritoie di ventilazione, larghezza: 25 mm, altezza: 7,25 mm, profondità: 89,8 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Utilizzo flessibile grazie al sistema modulare con differenti tecnologie di connessione
Connessioni standard come RJ45, USB, D-SUB e prese per antenne come componenti integranti
Utilizzo ottimale dello spazio nelle custodie e svariate possibilità di personalizzazione in termini di design, colori e stampa
Lavorazione personalizzata per una tecnologia di connessione a piacere specifica per il cliente
Montaggio a innesto semplice e rapido di circuiti stampati equipaggiati grazie alle guide stabili