ICS25-F22A6-7035
-
Pannello connessioni
1287369
Custodie per guide DIN, Filler ICS, con apertura funzionale per antenna, larghezza: 25 mm, altezza: 7,25 mm, profondità: 22,4 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
Tipo di prodotto | Pannello connessioni |
Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
Serie di custodie | ICS |
Famiglia di prodotti | ICS25 |
Esecuzione | Filler ICS, con apertura funzionale per antenna |
Apertura di ventilazione disponibile | no |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 25 mm |
Altezza | 7,25 mm |
Profondità | 22,4 mm |
Design del circuito stampato | |
Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Materiale custodia | PA |
Finitura superficiale | non trattato |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Prova al filo incandescente | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Durata di applicazione | 30 s |
Resistenza al calore / prova di pressione della sfera | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Durata di prova | 1 h |
Forza | 20 N |
Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altezza di caduta | 50 cm |
Frequenza | 50 |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 15g |
Durata urti | 11 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Specifica di prova | VDMA 24364:2018-05 |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |
Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 2 |
Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Inserimento |
Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo di montaggio | Inserimento |
Tipo di confezionamento | Borsa richiudibile |
Codice articolo | 1287369 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | ACHAEE |
Codice prodotto | ACHAEE |
GTIN | 4063151513061 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2,01 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,43 g |
Numero tariffa doganale | 85389099 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
ICS25-B100X98-V-9005 - Base custodia 1072534
-
ICS25-B100X98-V-7035 - Base custodia 2203881
-
ICS25-B100X98-V-5015 - Base custodia 1072379
-
ICS25-B100X98-V-1018 - Base custodia 1091366
-
ICS25-B100X98-O-9005 - Base custodia 1105223
-
ICS25-B100X98-O-7035 - Base custodia 1105221
-
ICS25-B100X120-V-9005 - Base custodia 1072527
-
ICS25-B100X120-V-7035 - Base custodia 2203884
-
ICS25-B100X120-O-9005 - Base custodia 1355951
-
ICS25-B100X120-O-7035 - Base custodia 1355945
-
ICS25-B100X120-O-5015 - Base custodia 1355948
-
ICS25-B100X120-O-1018 - Base custodia 1355954
-
ICS25-B122X98-O-1018 - Base custodia 1355955
-
ICS25-B122X98-O-5015 - Base custodia 1355949
-
ICS25-B122X98-O-7035 - Base custodia 1355946
-
ICS25-B122X98-O-9005 - Base custodia 1355952
-
ICS25-B122X98-V-5015 - Base custodia 1072372
-
ICS25-B122X98-V-7035 - Base custodia 2203885
-
ICS25-B122X98-V-9005 - Base custodia 1072526
-
ICS50-B100X98-O-O-5015 - Base custodia 1118656
-
ICS50-B100X98-O-O-7035 - Base custodia 1118644
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - Base custodia 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-1018 - Base custodia 1305039
-
ICS50-B100X98-V-V-5015 - Base custodia 1076921
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - Base custodia 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - Base custodia 1076893
-
ICS50-B122X98-O-O-5015 - Base custodia 1118652
-
ICS50-B122X98-O-O-7035 - Base custodia 1118647
-
ICS50-B122X98-O-O-9005 - Base custodia 1118643
-
ICS50-B122X98-V-V-5015 - Base custodia 1076907
-
ICS50-B122X98-V-V-7035 - Base custodia 1077064
-
ICS50-B122X98-V-V-9005 - Base custodia 1076880
-
ICS25-B77X75-O-5015 - Base custodia 1072454
-
ICS25-B77X75-O-9005 - Base custodia 1072560
-
ICS25-B77X75-O-7035 - Base custodia 2203876
-
ICS25-C100X12-7035 - Parte superiore custodia 2203882
-
ICS25-C100X12-9005 - Parte superiore custodia 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - Parte superiore custodia 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - Parte superiore custodia 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - Parte superiore custodia con display 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - Parte superiore custodia con display 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - Parte superiore custodia 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - Parte superiore custodia 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - Parte superiore custodia 1072377
-
ICS25-C122X12-5015 - Parte superiore custodia 1072375
-
ICS25-C122X12-9005 - Parte superiore custodia 1072525
-
ICS25-C122X12-DKP-7035 - Parte superiore custodia con display 1215685
-
ICS25-C122X12-7035 - Parte superiore custodia 2203886
-
ICS25-TL122X12-7035 - Parte superiore custodia 2203887
-
ICS50-C100X12-9005 - Parte superiore custodia 1076892
-
ICS50-C100X12-5015 - Parte superiore custodia 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - Parte superiore custodia 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Parte superiore custodia con display touch 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Parte superiore custodia con display touch 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - Parte superiore custodia con display touch 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - Parte superiore custodia 1076882
-
ICS50-TL100X12-5015 - Parte superiore custodia 1076913
-
ICS50-TL100X12-7035 - Parte superiore custodia 1076994
-
ICS50-TL100X12-1018 - Parte superiore custodia 1308377
-
ICS50-TL122X12-9005 - Parte superiore custodia 1076870
-
ICS50-C122X12-9005 - Parte superiore custodia 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - Parte superiore custodia 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - Parte superiore custodia 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - Parte superiore custodia 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - Parte superiore custodia 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - Parte superiore custodia con display touch 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Parte superiore custodia con display touch 1525286
-
ICS25-TL77X12-7035 - Parte superiore custodia 1019570
-
ICS25-C77X12-7035 - Parte superiore custodia 1019703
-
ICS25-TL77X12-9005 - Parte superiore custodia 1072555
-
ICS25-C77X12-9005 - Parte superiore custodia 1072559
-
ICS25-TL77X12-5015 - Parte superiore custodia 2203877
-
ICS25-F22V-7035 - Pannello connessioni 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Pannello connessioni 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Pannello connessioni 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Pannello connessioni 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Pannello connessioni 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Pannello connessioni 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Pannello connessioni 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Pannello connessioni 1287380
-
ICS25-F67V-1018 - Pannello connessioni 1287406
-
ICS25-F67V-9005 - Pannello connessioni 1287407
-
ICS25-F67V-5015 - Pannello connessioni 1287408
-
ICS25-F67V-7035 - Pannello connessioni 1287409
-
ICS25-F90V-1018 - Pannello connessioni 1287402
-
ICS25-F90V-9005 - Pannello connessioni 1287403
-
ICS25-F90V-5015 - Pannello connessioni 1287404
-
ICS25-F90V-7035 - Pannello connessioni 1287405
-
ICS25-F112V-1018 - Pannello connessioni 1287396
-
ICS25-F112V-9005 - Pannello connessioni 1287399
-
ICS25-F112V-5015 - Pannello connessioni 1287400
-
ICS25-F112V-7035 - Pannello connessioni 1287401
-
ICS25-F22S-7035 - Pannello connessioni 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Pannello connessioni 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Pannello connessioni 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Pannello connessioni 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Pannello connessioni 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Pannello connessioni 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Pannello connessioni 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Pannello connessioni 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Pannello connessioni 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Pannello connessioni 1287431
-
ICS25-F67S-5015 - Pannello connessioni 1287433
-
ICS25-F67S-1018 - Pannello connessioni 1287430
-
ICS25-F90S-7035 - Pannello connessioni 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Pannello connessioni 1287415
-
ICS25-F90S-5015 - Pannello connessioni 1287416
-
ICS25-F90S-1018 - Pannello connessioni 1287414
-
ICS25-F112S-7035 - Pannello connessioni 1287413
-
ICS25-F112S-9005 - Pannello connessioni 1287411
-
ICS25-F112S-5015 - Pannello connessioni 1287412
-
ICS25-F112S-1018 - Pannello connessioni 1287410
-
ICS25-F22A-7035 - Pannello connessioni 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Pannello connessioni 1287369
-
ICS25-F22A-9005 - Pannello connessioni 1072502
-
ICS25-F22A6-9005 - Pannello connessioni 1287367
-
ICS25-F22A-5015 - Pannello connessioni 1071642
-
ICS25-F22A6-5015 - Pannello connessioni 1287368
-
ICS25-F22A-1018 - Pannello connessioni 1287376
-
ICS25-F22A6-1018 - Pannello connessioni 1287366
-
ICS25-F22U-7035 - Pannello connessioni 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Pannello connessioni 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Pannello connessioni 1071629
-
ICS25-F22U-1018 - Pannello connessioni 1287377
-
ICS25-F22J-7035 - Pannello connessioni 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - Pannello connessioni 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - Pannello connessioni 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - Pannello connessioni 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - Pannello connessioni 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - Pannello connessioni 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - Pannello connessioni 1754086
-
ICS25-F45D9-7035 - Pannello connessioni 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - Pannello connessioni 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - Pannello connessioni 1071639
-
ICS25-F45D9-1018 - Pannello connessioni 1287374
-
ICS25-F45D15-7035 - Pannello connessioni 2203896
-
ICS25-F45D15-9005 - Pannello connessioni 1072495
-
ICS25-F45D15-5015 - Pannello connessioni 1071634
-
ICS25-F45D15-1018 - Pannello connessioni 1287375
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Connettori per circuiti stampati coassiali 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Connettori per circuiti stampati coassiali 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Connettori per circuiti stampati USB 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Connettoei per circuiti stampati RJ45 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Connettoei per circuiti stampati RJ45 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Inserto contatti 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Inserto contatti 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Inserto contatti 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Inserto contatti 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Presa base per circuiti stampati 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Presa base per circuiti stampati 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-6021 - Presa base per circuiti stampati 1207794
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Presa base per circuiti stampati 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Presa base per circuiti stampati 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Presa base per circuiti stampati 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Presa base per circuiti stampati 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Presa base per circuiti stampati 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Presa base per circuiti stampati 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Presa base per circuiti stampati 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Presa base per circuiti stampati 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Presa base per circuiti stampati 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Presa base per circuiti stampati 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Presa base per circuiti stampati 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Presa base per circuiti stampati 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Presa base per circuiti stampati 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Presa base per circuiti stampati 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Presa base per circuiti stampati 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Connettore bus per guide DIN 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Connettore bus per guide DIN 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Connettore bus per guide DIN 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Connettore bus per guide DIN 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - Connettore bus per guide DIN 1442879
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Connettore bus per guide DIN 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Connettore bus per guide DIN 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Connettore bus per guide DIN 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Connettore bus per guide DIN 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Connettore bus per guide DIN 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Connettore bus per guide DIN 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Connettore bus per guide DIN 1488806
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Connettore per circuiti stampati 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Connettore per circuiti stampati 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Connettore per circuiti stampati 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST GYBN - Connettore per circuiti stampati 1086730
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Connettore per circuiti stampati 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Connettore per circuiti stampati 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Connettore per circuiti stampati 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Connettore per circuiti stampati 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Connettore per circuiti stampati 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Connettore per circuiti stampati 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Connettore per circuiti stampati 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Connettore per circuiti stampati 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Connettore per circuiti stampati 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Connettore per circuiti stampati 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Connettore per circuiti stampati 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Connettore per circuiti stampati 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Connettore per circuiti stampati 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Connettore per circuiti stampati 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Connettore per circuiti stampati 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Connettore per circuiti stampati 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Connettore per circuiti stampati 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Connettore per circuiti stampati 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Connettore per circuiti stampati 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Connettore per circuiti stampati 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Connettore per circuiti stampati 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Connettore per circuiti stampati 1560994
-
ICE25-F45H-A1 - Elemento di raffreddamento 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Elemento di raffreddamento 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Elemento di raffreddamento 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Elemento di raffreddamento 1328715
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Conduttore in FO 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Conduttore in FO 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Conduttore in FO 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Conduttore in FO 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Conduttore in FO 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Conduttore in FO 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Conduttore in FO 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Conduttore in FO 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Conduttore in FO 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Conduttore in FO 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Conduttore in FO 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Conduttore in FO 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Conduttore in FO 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Conduttore in FO 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Conduttore in FO 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Conduttore in FO 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Conduttore in FO 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Conduttore in FO 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Conduttore in FO 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Conduttore in FO 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Conduttore in FO 1474399
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - Connettori femmina SMD 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - Connettori femmina SMD 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - Connettori femmina SMD 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - Connettori femmina SMD 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - Connettori femmina SMD 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154016
I vantaggi
Utilizzo flessibile grazie al sistema modulare con differenti tecnologie di connessione
Connessioni standard come RJ45, USB, D-SUB e prese per antenne come componenti integranti
Utilizzo ottimale dello spazio nelle custodie e svariate possibilità di personalizzazione in termini di design, colori e stampa
Lavorazione personalizzata per una tecnologia di connessione a piacere specifica per il cliente
Montaggio a innesto semplice e rapido di circuiti stampati equipaggiati grazie alle guide stabili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)