ICS25-B100X98-V-5015
-
Base custodia
1072379
Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, Livello 1: con feritoie di ventilazione, larghezza: 25 mm, altezza: 100 mm, profondità: 108,35 mm, colore: blu (simili RAL 5015), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 8
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
Raccomandazione | Materiale pad di contatto per connettori bus in oro con trattamento galvanico (oro duro) |
Tipo di prodotto | Base della custodia |
Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
Serie di custodie | ICS |
Famiglia di prodotti | ICS25-..100X.. |
Numero di poli max. | 30 (passo: 3,5 mm) |
24 (passo: 5 mm) | |
Numero di file | 4 |
Numero (Aperture per connettori) | 6 |
Apertura di ventilazione disponibile | sì |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 25 mm |
Altezza | 100 mm |
Profondità | 108,35 mm |
Profondità dal bordo superiore della guida DIN alla parte superiore del punto di supporto | 98,15 mm |
Dimensioni | 25 mm x 100 mm x 110 mm (Base della custodia dal bordo superiore della guida DIN con parte superiore della custodia) |
25 mm x 100 mm x 116,7 mm (Base custodia con parte superiore custodia) | |
Design del circuito stampato | |
Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Colore (Base custodia) | blu (RAL 5015) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Materiale custodia | PA |
Finitura superficiale | non trattato |
Potenza dissipata custodia singola a 20 °C | |
Temperatura di utilizzo | 20 °C |
Fattore di riduzione | 1 |
Posizione di installazione | verticale |
Potenza dissipata | 17 W |
Potenza dissipata custodia singola a 30 °C | |
Temperatura di utilizzo | 30 °C |
Fattore di riduzione | 0,81 |
Posizione di installazione | verticale |
Potenza dissipata | 13,5 W |
Potenza dissipata custodia singola a 40 °C | |
Temperatura di utilizzo | 40 °C |
Fattore di riduzione | 0,67 |
Posizione di installazione | verticale |
Potenza dissipata | 11,4 W |
Potenza dissipata custodia singola a 50 °C | |
Temperatura di utilizzo | 50 °C |
Fattore di riduzione | 0,53 |
Posizione di installazione | verticale |
Potenza dissipata | 9 W |
Potenza dissipata custodia singola a 60 °C | |
Temperatura di utilizzo | 60 °C |
Fattore di riduzione | 0,41 |
Posizione di installazione | verticale |
Potenza dissipata | 7 W |
Potenza dissipata custodia singola a 70 °C | |
Temperatura di utilizzo | 70 °C |
Fattore di riduzione | 0,31 |
Posizione di installazione | verticale |
Potenza dissipata | 5,3 W |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Prova al filo incandescente | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Durata di applicazione | 30 s |
Resistenza al calore / prova di pressione della sfera | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Durata di prova | 1 h |
Forza | 20 N |
Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altezza di caduta | 50 cm |
Frequenza | 50 |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 15g |
Durata urti | 11 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Specifica di prova | VDMA 24364:2018-05 |
Risultato | Prova superata |
Grado di protezione (codice IP) | |
Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Risultato livello di protezione codice IP | IP20 |
Condizioni ambientali | |
Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | max. 80 % |
Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 2 |
Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Confezione | confezionato nel cartone |
Tipo di confezionamento | Cartone |
Codice articolo | 1072379 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | ACHAEB |
Codice prodotto | ACHAEB |
GTIN | 4055626763439 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 47,26 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 39,5 g |
Numero tariffa doganale | 85389099 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
ICS25-C100X12-9005 - Parte superiore custodia 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - Parte superiore custodia 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - Parte superiore custodia 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - Parte superiore custodia con display 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - Parte superiore custodia con display 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - Parte superiore custodia 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - Parte superiore custodia 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - Parte superiore custodia 1072377
-
ICS-FE-CONTACT - Contatto di terra funzionale 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Utensile di montaggio 1118354
-
ICS25-F22V-7035 - Pannello connessioni 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Pannello connessioni 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Pannello connessioni 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Pannello connessioni 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Pannello connessioni 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Pannello connessioni 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Pannello connessioni 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Pannello connessioni 1287380
-
ICS25-F67V-9005 - Pannello connessioni 1287407
-
ICS25-F67V-7035 - Pannello connessioni 1287409
-
ICS25-F22S-7035 - Pannello connessioni 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Pannello connessioni 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Pannello connessioni 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Pannello connessioni 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Pannello connessioni 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Pannello connessioni 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Pannello connessioni 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Pannello connessioni 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Pannello connessioni 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Pannello connessioni 1287431
-
ICS25-F22A-7035 - Pannello connessioni 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Pannello connessioni 1287369
-
ICS25-F22A6-9005 - Pannello connessioni 1287367
-
ICS25-F22A6-5015 - Pannello connessioni 1287368
-
ICS25-F22U-7035 - Pannello connessioni 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Pannello connessioni 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Pannello connessioni 1071629
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Connettori per circuiti stampati coassiali 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Connettori per circuiti stampati coassiali 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Connettori per circuiti stampati USB 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Connettori per circuiti stampati RJ45 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Connettori per circuiti stampati RJ45 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Connettore D-SUB 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Connettore D-SUB 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Connettore D-SUB 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Connettore D-SUB 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Presa base per circuiti stampati 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Presa base per circuiti stampati 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Presa base per circuiti stampati 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Presa base per circuiti stampati 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Presa base per circuiti stampati 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Presa base per circuiti stampati 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Presa base per circuiti stampati 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Presa base per circuiti stampati 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Presa base per circuiti stampati 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Presa base per circuiti stampati 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Presa base per circuiti stampati 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Presa base per circuiti stampati 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Presa base per circuiti stampati 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Presa base per circuiti stampati 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Presa base per circuiti stampati 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Presa base per circuiti stampati 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Presa base per circuiti stampati 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Connettore bus per guide DIN 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Connettore bus per guide DIN 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Connettore bus per guide DIN 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Connettore bus per guide DIN 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Connettore bus per guide DIN 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Connettore bus per guide DIN 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Connettore bus per guide DIN 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Connettore bus per guide DIN 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Connettore bus per guide DIN 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Connettore bus per guide DIN 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Connettore bus per guide DIN 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Conduttore in FO 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Conduttore in FO 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Conduttore in FO 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Conduttore in FO 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Conduttore in FO 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Conduttore in FO 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Conduttore in FO 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Conduttore in FO 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Conduttore in FO 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Conduttore in FO 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Conduttore in FO 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Conduttore in FO 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Conduttore in FO 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Conduttore in FO 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Conduttore in FO 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Conduttore in FO 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Conduttore in FO 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Conduttore in FO 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Conduttore in FO 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Conduttore in FO 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Conduttore in FO 1474399
-
ICE25-F45H-A1 - Elemento di raffreddamento 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Elemento di raffreddamento 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Elemento di raffreddamento 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Elemento di raffreddamento 1328715
-
ICC-CODING - Elemento di codifica 1084009
-
KP ICS25X100 K4 C3 P5 - Tastiera a membrana 1215683
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Connettore per circuiti stampati 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Connettore per circuiti stampati 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Connettore per circuiti stampati 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Connettore per circuiti stampati 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Connettore per circuiti stampati 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Connettore per circuiti stampati 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Connettore per circuiti stampati 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Connettore per circuiti stampati 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Connettore per circuiti stampati 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Connettore per circuiti stampati 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Connettore per circuiti stampati 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Connettore per circuiti stampati 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Connettore per circuiti stampati 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Connettore per circuiti stampati 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Connettore per circuiti stampati 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Connettore per circuiti stampati 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Connettore per circuiti stampati 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Connettore per circuiti stampati 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Connettore per circuiti stampati 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Connettore per circuiti stampati 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Connettore per circuiti stampati 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Connettore per circuiti stampati 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Connettore per circuiti stampati 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Connettore per circuiti stampati 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Connettore per circuiti stampati 1560994
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - Connettori femmina SMD 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - Connettori femmina SMD 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - Connettori femmina SMD 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - Connettori femmina SMD 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - Connettori femmina SMD 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154016
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
I vantaggi
Domande frequenti
Quale supporto offre Phoenix Contact nell'ambito della gestione termica?
Phoenix Contact vi supporta con valori di catalogo, simulazioni online, consulenza personale, inclusi servizi di simulazione ed elementi di raffreddamento (adattati individualmente).... Vedi di più
Phoenix Contact vi supporta con valori di catalogo, simulazioni online, consulenza personale, inclusi servizi di simulazione ed elementi di raffreddamento (adattati individualmente).
Vedi di menoPer quali famiglie di custodie sono disponibili elementi di raffreddamento?
Gli elementi di raffreddamento sono attualmente disponibili per il sistema ICS (Industrial Case System) e UCS (Universal Case System).... Vedi di più
Gli elementi di raffreddamento sono attualmente disponibili per il sistema ICS (Industrial Case System) e UCS (Universal Case System).
Vedi di menoCome si realizza il trasferimento di calore tra l'hotspot e l'elemento di raffreddamento?
Il componente che si riscalda fortemente (l'hotspot) è collegato all'elemento di raffreddamento da un materiale termicamente conduttivo (TIM). Nel caso del sistema di custodie UCS, i diffusori di calore opzionali possono colmare anche distanze maggio... Vedi di più
Il componente che si riscalda fortemente (l'hotspot) è collegato all'elemento di raffreddamento da un materiale termicamente conduttivo (TIM). Nel caso del sistema di custodie UCS, i diffusori di calore opzionali possono colmare anche distanze maggiori tra il componente da raffreddare e l'elemento di raffreddamento.
Vedi di menoCome si collegano in modo ottimale all'elemento di raffreddamento componenti di altezze e dimensioni diverse?
Il collegamento termico ottimale si ottiene personalizzando l'elemento di raffreddamento. Di solito questo viene ottenuto fresando l'elemento di raffreddamento.... Vedi di più
Il collegamento termico ottimale si ottiene personalizzando l'elemento di raffreddamento. Di solito questo viene ottenuto fresando l'elemento di raffreddamento.
Vedi di menoCome influisce il riscaldamento sull'affidabilità di un dispositivo?
La temperatura massima è il fattore che maggiormente influenza l'affidabilità e la durata del dispositivo. Il tasso di guasto raddoppia con un aumento della temperatura di 10 °C.... Vedi di più
La temperatura massima è il fattore che maggiormente influenza l'affidabilità e la durata del dispositivo. Il tasso di guasto raddoppia con un aumento della temperatura di 10 °C.
Vedi di menoQuali fattori influenzano la temperatura nella custodia?
I componenti piccoli e potenti, l'elevata velocità di trasmissione dei dati, la polvere e l'inadeguata ventilazione della custodia sono i motivi di un'elevata differenza di temperatura rispetto all'ambiente.... Vedi di più
I componenti piccoli e potenti, l'elevata velocità di trasmissione dei dati, la polvere e l'inadeguata ventilazione della custodia sono i motivi di un'elevata differenza di temperatura rispetto all'ambiente.
Vedi di menoQuali informazioni forniscono i diagrammi della potenza dissipata?
I grafici dei diagrammi forniscono informazioni sulla potenza che i componenti delle rispettive custodie possono emettere per non superare una differenza di temperatura rispetto all'ambiente circostante. L'inclinazine della retta descrive la condutta... Vedi di più
I grafici dei diagrammi forniscono informazioni sulla potenza che i componenti delle rispettive custodie possono emettere per non superare una differenza di temperatura rispetto all'ambiente circostante. L'inclinazine della retta descrive la conduttanza termica del sistema. I casi illustrati si differenziano da un lato per il riscaldamento dell'intera superficie e per il riscaldamento di un hotspot di 20 x 20 mm e dall'altro per un circuito stampato installato nella custodia e uno senza custodia.
Vedi di menoIn che modo gli elementi di raffreddamento aiutano a dissipare il calore?
Gli elementi di raffreddamento integrati di Phoenix Contact dissipano il calore per conduzione termica dall'hotspot attraverso il materiale termicamente conduttivo (TIM). L'elemento di raffreddamento emette questo calore nell'ambiente sotto forma di ... Vedi di più
Gli elementi di raffreddamento integrati di Phoenix Contact dissipano il calore per conduzione termica dall'hotspot attraverso il materiale termicamente conduttivo (TIM). L'elemento di raffreddamento emette questo calore nell'ambiente sotto forma di energia radiante e per convezione tra le alette. In questo modo si sfrutta l'effetto camino, in cui l'aria riscaldata sale e aspira l'aria fredda.
Vedi di menoQuali sono le altre opzioni per l'ottimizzazione termica?
In molti casi è sufficiente riassegnare gli hotspot o inserire delle fessure di ventilazione. Una simulazione delle condizioni termiche fornisce informazioni sull'opzione più adatta.... Vedi di più
In molti casi è sufficiente riassegnare gli hotspot o inserire delle fessure di ventilazione. Una simulazione delle condizioni termiche fornisce informazioni sull'opzione più adatta.
Vedi di meno