I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UTME 6-SD - Morsetto sezionatore per conv. misura
3047420

Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 30 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, 1. piano, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Morsetto passante dal profilo identico disponibile