Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

WLAN EPA en application

Factoryline WLAN EPA Pour rendre rapidement et facilement les appareils compatibles avec le WLAN

L'adaptateur de port Ethernet FL WLAN est un adaptateur WLAN industriel permettant la connexion économique des appareils compatibles Ethernet à votre réseau WLAN. Un module radio et une antenne sont déjà intégrés dans l'adaptateur de port Ethernet compact et robuste. La solution complète IP65 est directement installée sur le terrain et ensuite simplement reliée à l'appareil d'automatisation via un câble Ethernet doté d'une technologie de raccordement M12. L'intégration dans votre application est plus simple que jamais.

Factoryline EPA

Installation simple sur le terrain

Installation facile et rapide

L'adaptateur de port Ethernet constitue la solution simple permettant de rendre des appareils d'automatisation industriels dotés d'un port Ethernet compatibles avec le WLAN. La solution complète IP65 est installée directement sur le terrain et reliée à l'appareil d'automatisation par un câble Ethernet M12.

Avantages :

  • Module IP65 compact avec antenne intégrée
  • Raccordements M12 pour Ethernet et pour la tension
  • Montage facile sur le terrain
Bouton Mode sur un EPA WLAN

Configuration simple grâce au bouton Mode

Installation simple et sécurisée grâce à une configuration automatique

Le bouton Mode permet de créer facilement et rapidement des petits réseaux et des réseaux point-à-point sécurisés sans effectuer de configuration. Il est également possible d'effectuer la configuration via le navigateur web.

FL EPA 2

Configuration et commande simples du FL EPA 2

Autres réglages par des ordres AT

Le module WLAN EPA peut être configuré automatiquement par des ordres AT à l'aide d'un automate ou être commandé pendant son fonctionnement. Il est aussi possible d'utiliser cette interface pour le diagnostic des liaisons radio.

Domaines d'utilisation courants du EPA WLAN

Système de transport intralogistique
Intégration des systèmes mobiles dans les réseaux WLAN existants
Remplacement de câbles dans les connexions point à point
Transmission de données par pont radio WLAN de deux modules EPA
Éléments d'installations et de machines dans un réseau de production
Intégration d'éléments de machines et d'installations dans le réseau de production
Machine rotative avec un rouleau de papier
Réalisation d'une communication vers des systèmes de machines en rotation

Aperçu du FL EPA

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Caractéristiques
Normes WLAN EEE 802.11 a/b/g EEE 802.11 a/b/g
Bandes de fréquence et canaux (*selon le pays) 2,4 GHz : canal 1-11 | 5 GHz : canal 36-140 (client) | 5 GHz : canal 36-48 (point d'accès) 2,4 GHz : canal 1-11 | 5 GHz : canal 36-140 (client) | 5 GHz : canal 36-48 (point d'accès)
Débit de données max. (brut) 54 Mbit/s 54 Mbit/s
Débit de données max. (net) < 20 Mbit/s < 20 Mbit/s
Modes de fonctionnement Client (passerelle à client unique, passerelle à plusieurs clients) | (micro point d'accès) | Passerelle sans fil entre deux FL EPA Client (passerelle à client unique, passerelle à plusieurs clients) | (micro point d'accès) | Passerelle sans fil entre deux FL EPA
Puissance maximale d'émission 2,4 GHz : 17 dBm (avec antennes) | 5 GHz : 15 dBm (avec antennes) 2,4 GHz : 17 dBm (avec antennes) | 5 GHz : 15 dBm (avec antennes)
Nombre d'antennes 1 (interne) 1 raccordement RSMA (externe)
Indice de protection après l'installation IP65 IP65
Température ambiante (en service) -30 °C ... +65 °C -30 °C ... +65 °C
Alimentation en tension 9-30 V DC, max. 1,7 W 9-30 V DC, max. 1,7 W
Alimentation en tension Carte sans fil double : WLAN et Bluetooth Carte sans fil double : WLAN et Bluetooth
Vers la liste des produits Vers la liste des produits

Comparatif d'autres produits WLAN

Comparez les caractéristiques de nos différents modules radio WiFi et trouvez facilement le produit qui vous convient.

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

Module radio compact pour antennes externes

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

La solution WLAN pour la construction mécanique

Montage Sur l'armoire électrique, des machines, etc. Montage à un trou
Normes WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n
Débit de données maximum (brut) 300 Mbit/s
Débit de données maximum (net) >60 Mbit/s
Antennes comprises Oui : deux internes (5 dBi)
Puissance maximale d'émission 20 dBm (avec antennes)
ATEX/CEI Ex Non
Classe 1, division 2 Oui : WLAN 1101, 2101
Modes de fonctionnement Point d'accès, client, Mesh (uniquement WLAN 210x)
Plusieurs interfaces WLAN Oui : point d'accès virtuel ou point d'accès et client
Nombre maximum de clients WLAN par AP 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x)
Liaisons 1 RJ45
Indice de protection IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x)
En savoir plus En savoir plus