Notre équipe de conseil sur le Single Pair Ethernet
Notre équipe de conseil sur le Single Pair Ethernet
Services et conseils complets – les propriétés du SPE offrent une valeur ajoutée innovante aux infrastructures de communication modernes. Découvrez comment Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas et Tim Kindermann, membres de notre équipe de conseil, développent avec vous des solutions individuelles pour le Single Pair Ethernet, la technologie clé de la digitalisation.
Phoenix Contact s'est intéressé très tôt au grand potentiel du Single Pair Ethernet. C'est pourquoi nos experts ont une grande expérience des possibilités d'utilisation et des exigences du SPE. Ils peuvent vous offrir des solutions et des conseils complets et personnalisés.
Verena Neuhaus
Cheffe de produit Single Pair Ethernet chez Phoenix Contact
« En tant que responsable marketing produit dans le domaine des connecteurs de données, je connais bien le sujet du Single Pair Ethernet. Mes tâches chez Phoenix Contact comprennent la conception de stratégies de produits à long terme ainsi que des activités de relations publiques et de marketing telles que la réalisation de rapports techniques ou de discussions d'experts. Grâce à mon expérience en matière de SPE, je connais l'importance d'un conseil ciblé jusqu'à l'assistance à la conception pour nos clients. »
Guadalupe Chalas
Spécialiste du marketing produit chez Phoenix Contact USA
« Je suis responsable de la transmission des connaissances concernant la gamme de connecteur de données de Phoenix Contact, y compris nos produits et services SPE, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation. Au sein de l'entreprise, je sensibilise davantage à nos solutions SPE en proposant des formations à nos équipes de vente et de marketing, ainsi qu'au support technique lors des visites chez les clients. J'informe également nos clients et partenaires sur ces sujets, notamment par des briefings technologiques, des webinaires et des recommandations de produits pour des applications spécifiques. »
Tim Kindermann
Chef de produit pour Single Pair Ethernet
« Collaboration interdépartementale dans les projets de développement SPE, gestion de la gamme ou service individuel pour nos clients : en tant que chef de produit et membre du conseil d'administration de la Single Pair Ethernet Alliance interentreprises, je peux apporter toute mon expertise sur le thème SPE afin de faire progresser cette technologie. »
Développer la technologie grâce aux connaissances et à l'expérience de nos experts
Découvrez en vidéo comment notre équipe se consacre avec passion à la technologie SPE et à son développement. Single Pair Ethernet est devenu incontournable dans les installations industrielles modernes. Qu'il s'agisse de garantir une connexion économique et peu encombrante des capteurs ou de répondre aux exigences d'une infrastructure réseau uniforme : en tant qu'entreprise tournée vers l'avenir, nous contribuons à définir la technologie SPE et à la faire progresser grâce à notre savoir-faire international.
Votre partenaire compétent pour l'intégration du SPE
Il existe de nombreux autres domaines dans lesquels les réseaux basés sur IP avec Single Pair Ethernet peuvent constituer des compléments judicieux ou des solutions nouvellement construites - en principe, toutes les applications qui exigent une communication continue et basée sur IP avec une grande portée et un espace limité.
Grâce à notre vaste expérience, nous pouvons vous proposer des solutions innovantes. Nous connaissons aussi bien les différentes interfaces d'appareils que le câblage des composants actifs du réseau - des capteurs sur le terrain jusqu'au PC au bureau. Les possibilités offertes par cette technologie clé sont immenses. Phoenix Contact vous offre l'expertise, les outils et les services qui vous permettront d'utiliser le Single Pair Ethernet dans votre domaine pour relever les défis du futur. N'hésitez pas à nous contacter si vous cherchez une solution parfaitement adaptée.
Utilisation polyvalente pour des connexions allant jusqu'à 1 000 mètres
Les solutions Ethernet, utilisées jusqu'à présent dans différentes industries, nécessitent traditionnellement deux paires de fils. Pour le Gigabit Ethernet et les taux de transfert de données plus élevés, il s'agit même de quatre paires de fils. En revanche, le Single Pair Ethernet fonctionne avec une seule paire de fils et peut ainsi transmettre à la fois des données et de la puissance.
Même pour les tâches les plus exigeantes, les taux de transmission sont suffisants : de 10 Mbits/s pour une longueur de transmission maximale de 1 000 m à 1 Gbit/s pour une longueur maximale de 40 m. Le SPE convient donc également à des domaines d'application qui étaient jusqu'à présent concernés par des limitations concernant les débits de données, les portées et la communication sans faille.
La limite des solutions Ethernet standard est la longueur maximale de 100 m pour une connexion point à point. Pour les distances plus importantes, par exemple dans les installations industrielles, il fallait jusqu'à présent installer des répéteurs ou des switchs - des interfaces sensibles aux interférences qui impliquent des frais de maintenance. Le Single Pair Ethernet, quant à lui, permet de connecter des appareils via un câble à environ 10 Mbits/s et sur des distances pouvant atteindre 1 000 m, et d'utiliser en option la technologie Power over Data Line (PoDL). Cela permet également de remplacer des technologies de bus de terrain spécifiques par des solutions SPE. Nos experts sont prêts à déterminer et à mettre en œuvre la configuration optimale pour vous.
Le Single Pair Ethernet révolutionne la communication basée sur Ethernet et marque des points grâce à son faible coût de câblage, ses distances élevées et ses taux de transfert de données élevés. Le SPE devient ainsi le précurseur de l'IIoT de demain.
Pour une communication des données sans faille : des vitesses allant jusqu'à 1 Gbit/s et plus
Des réseaux complexes avec des passerelles pour relier différents systèmes peuvent être construits de bout en bout avec le Single Pair Ethernet et exploités avec des services Ethernet uniformes. Grâce à des vitesses de transmission allant de 10 Mbits/s à 1 Gbit/s, le SPE peut répondre aux exigences des applications les plus diverses. De plus, les consortiums IEEE 802.3 discutent actuellement de normes SPE plus avancées pour des débits de données plus élevés, avec 10 Gbits/s et plus pour les courtes distances (<15 m), ainsi que 100 Mbits/s ou 1 Gbit/s avec une longueur pouvant atteindre 300 m. Ces nouvelles normes ouvrent le spectre du SPE à d'autres domaines d'application.
Les installations industrielles, par exemple, disposaient jusqu'à présent souvent d'un réseau Ethernet ainsi que d'un grand nombre de systèmes de bus de terrain au niveau terrain. Avec l'avènement de l'Internet industriel des objets (IIoT), les bus de terrain sont de plus en plus remplacés par des systèmes de communication plus efficaces. Un déplacement similaire peut être observé dans tout domaine nécessitant une communication sans faille entre les capteurs et/ou les réseaux. Pour de telles utilisations, une connexion de données transparente et sécurisée est essentielle. Contactez notre équipe pour trouver la solution SPE innovante adaptée à votre entreprise.
Nous aidons nos clients à passer à des solutions SPE et à les concevoir dans leurs appareils et applications, favorisant ainsi l'Internet des objets de demain.
Automatisation des usines à moindre coût et robots peu encombrants
Aujourd'hui déjà, une usine moyenne génère environ un téraoctet de données par jour et la tendance est à la hausse. Pour évaluer efficacement de telles quantités de données, une communication continue est indispensable. Dans ce cas, le Single Pair Ethernet peut assurer une mise en réseau continue du capteur jusqu'au cloud. Face à la multiplication des capteurs et des terminaux intelligents dans les applications industrielles, le SPE offre également le câblage idéal - simple, sûr, compact et rentable : lors de la mise en place d'infrastructures, les solutions SPE seront à l'avenir beaucoup plus avantageuses que les combinaisons de composants bus et Ethernet actuellement utilisées.
Le Single Pair Ethernet offre également de nombreux avantages lors de l'utilisation de robots. Avec des taux de transmission plus élevés que les systèmes de bus de terrain, le SPE permet une communication fiable entre le robot et l'unité de commande, avec des vitesses de lecture plus élevées et des volumes de données plus importants. À cela s'ajoute un câblage plus simple avec des données et de l'énergie par un seul chemin. La réduction du nombre de câbles et d'interfaces entraîne une diminution des pannes dues à la fatigue, un dépannage plus rapide et une maintenance plus facile. Grâce à son rayon de courbure plus petit, SPE permet également d'optimiser la conception du système de manipulation du robot. Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller sur les possibilités d'utilisation du SPE dans les réseaux industriels et l'automatisation.
CONTACTEZ-NOUS
Profitez de notre expérience en matière de Single Pair Ethernet
Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur le Single Pair Ethernet. Nous avons déjà été en mesure d'aider de nombreux clients en leur fournissant des produits et des solutions individuelles pour une large gamme d'applications. N'hésitez pas à nous contacter.
Phoenix Contact s'est associé avec d'autres entreprises technologiques leaders dans la SPE System Alliance. Les entreprises partenaires mettent en commun leur savoir-faire sur le Single Pair Ethernet et échangent d'une manière ciblée. Elles poursuivent un objectif commun : promouvoir la technologie SPE pour l'IIoT (Industrial Internet of Things) et tous les autres domaines d'application.
Connecteurs pour le Single Pair Ethernet
Découvrez notre gamme complète de connecteurs compacts pour appareils et câbles et développez votre connaissance de la technologie SPE.