Record du monde Guinness
Record du monde grâce à la technologie Push-X 500 blocs de jonction. 2 min 20 s. Un nouveau record du monde.
Lors de la journée des sponsors de la HSG Blomberg-Lippe, dix de nos apprentis ont établi un nouveau record du monde de câblage. En seulement 2 minutes et 20 secondes pour le câblage de 500 blocs de jonction, l'équipe a battu l'ancien record de 35 secondes, un résultat impressionnant.
L'esprit d'équipe au service de la performance de haut niveau Quand chaque seconde compte
Devant un public, sous la pression du temps et avec un objectif clair en tête, l'équipe de nos apprentis a démontré ce qu'il est possible de réaliser grâce à une coordination parfaite et à la technologie Push-X. Le caractère sportif de cette tentative de record s'accordait parfaitement avec le lieu de l'événement : la salle du champion d'Allemagne en titre de la Bundesliga féminine de handball.
Un record pour la bonne cause 35 secondes plus rapide. 7 000 euros pour la bonne cause.
Chaque seconde gagnée lors de cette amélioration du record valait bien plus qu'une simple inscription dans le livre des records. Pour chaque seconde battue, Phoenix Contact a fait un don de 200 euros. Grâce à cette amélioration de 35 secondes, le montant maximal des dons s'est élevé à 7 000 euros.
Un record pour la technologie. Un succès pour l'équipe. Un don pour la région.
Technologie Push-X Une performance record au quotidien
Ce qui assure la vitesse maximale lors du record du monde apporte également de réels avantages dans l'utilisation quotidienne. Un câblage plus rapide, une manipulation aisée et une sécurité de processus élevée et constante contribuent à réduire les temps d'installation et à optimiser l'efficacité des processus de travail. Ce record met en évidence ce que les utilisateurs peuvent constater au quotidien : le câblage peut être plus simple, plus rapide et plus fiable.