Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Continuous Power La solution pour un système d'alimentation fiable. Dans tous les domaines et toutes les industries, la disponibilité maximale des installations est la priorité absolue. Pour cela, une alimentation à laquelle vous pouvez vous fier est indispensable. Grâce à QUINT, la solution complète fiable pour 24 V, vous garantissez le fonctionnement permanent de votre installation.

Symbole de l'infini aux couleurs de Phoenix Contact avec des produits de la gamme d'alimentation QUINT

Solution d'alimentation QUINT


QUINT est la solution complète pour une alimentation 24 volts fiable. Avec une gamme parfaitement adaptée, comprenant des alimentations, des convertisseurs DC/DC, des modules de redondance et des alimentations sans interruption, vous garantissez le fonctionnement sans interruption de vos installations en utilisant ces composants seuls ou en les associant à d'autres. Performante, intelligente et compatible – la gamme QUINT garantit une disponibilité maximale.

Avantages

  • Une disponibilité élevée grâce à une gamme performante
  • Une intégration facile grâce à des composants compatibles
  • Un entretien préventif grâce à un système de communication intelligent
  • Des processus efficaces grâce à des données 3D, à un configurateur et à la technologie de raccordement Push-in
  • Des solutions individuelles à partir d'une unité
Solution d'alimentation QUINT
Solution d'alimentation QUINT YouTube
QUINT POWER avec IO-Link

QUINT POWER avec IO-Link

QUINT POWER avec IO-Link

La nouvelle alimentation QUINT POWER communicante avec IO-Link peut être intégrée rapidement et facilement dans les réseaux industriels.

Grâce à l'interface IO-Link intégrée, toutes les données de fonctionnement pertinentes de l'alimentation peuvent être mises à disposition dans le système d'automatisation de niveau supérieur, ce qui permet d'élever la surveillance préventive du fonctionnement à un tout autre niveau.

En outre, l'alimentation permet le paramétrage via IO-Link. Le transfert direct du paramétrage après le changement de l'appareil permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs utilisateur.

De nombreuses possibilités de combinaison : 24 V en permanence pour toutes les applications


Autonomie 24 volts

Autonomie 24 volts

Pour garantir la disponibilité de l'installation même en cas de perturbations, telles que des pannes de secteur, des coupures brèves ou des variations de tension, il est utile d'installer un système d'alimentation sans interruption. Pour cela, il faut sélectionner un module UPS correspondant au courant de charge. Avec un accumulateur d'énergie adapté à votre utilisation, vous assurez d'une manière fiable l'alimentation de votre installation de quelques secondes à quelques heures.

  • Une alimentation sans interruption, même en cas de panne de secteur
  • Surveillance et signalisation des états de fonctionnement et de ceux des batteries
  • Gestion intelligente des batteries et de la charge
Découplage 24 volts

Découplage 24 volts

Pour disposer d'un réseau de tension auxiliaire fiable dans les installations avec des exigences de disponibilité maximales, le fonctionnement redondant des alimentations est indispensable. Pour réaliser une redondance, on branche en parallèle deux alimentations, découplées l'une de l'autre avec des modules de redondance. Grâce à la redondance permanente jusqu'à la charge par deux réseaux complets séparés et en évitant les Single Point of Failures, les modules QUINT S-ORING liés aux alimentations QUINT garantissent une sécurité maximale.

  • Monitoring complet du découplage de tous les points du système d'alimentation
  • Parafoudre basse tension double du côté secondaire, avec certification SIL3
  • Moins de puissance dissipée grâce à la technologie MOSFET (transistor à effet de champ à oxydes métalliques)
Rafraîchissement 24 V

Rafraîchissement 24 V

Dans la plupart des applications, dans pratiquement tous les secteurs de l'industrie, on alimente en parallèle plus d'un récepteur DC par une alimentation. Pour les récepteurs sensibles, tels que les automates ou les capteurs, il est recommandé de les découpler des autres récepteurs, afin d'éviter les perturbations dues aux asservissements. En utilisant notre convertisseur DC/DC QUINT, vous isolez galvaniquement vos récepteurs les uns des autres et vous rendez ainsi votre application encore plus sûre.

  • Découplage des récepteurs par une isolation galvanique
  • Rafraîchissement des chutes de tension, p. ex. au bout des câbles longs
  • Conversion des niveaux de tension de 12 V DC, 24 V DC et 48 V DC

Des processus simples : de l'idée jusqu'au fonctionnement parfait


Sélection des produits, installation et entretien faciles

La solution d'alimentation QUINT garantit non seulement une disponibilité maximale de l'installation, mais permet aussi une sélection des produits, une installation et un entretien faciles :

  • Des produits avec une description numérique : une description numérique des produits assiste l'ingénierie, l'installation, la production et l'entretien.

  • Une configuration individuelle : adaptez votre alimentation QUINT POWER de manière optimale à votre application. Configurez individuellement différents paramètres et commandez votre alimentation personnalisée à partir d'une unité.

  • Une installation facile : la technologie de raccordement Push-in garantit une installation rapide et facile.

  • Des intervalles d'entretien prévisibles : grâce au système de gestion de la batterie à IQ Technology, vous serez averti à temps avant toute défaillance.

  • Une surveillance à distance : en utilisant des UPS intelligentes, vous êtes informé, à tout moment et où que vous soyez, de l'état de fonctionnement de votre installation.

Démonstration en direct
Système d'alimentation intelligent

Grâce au système d'alimentation électrique intelligent QUINT avec système de gestion de la batterie et IQ Technology, vous connaissez l'état de charge et l'autonomie restante de votre accumulateur d'énergie, et vous êtes ainsi averti(e) avant toute défaillance.

Regardez directement la démonstration en direct de notre système d'alimentation chez PHOENIX CONTACT Metal Parts Production. Un tableau de bord interactif basé sur le cloud affiche les données actuelles du système d'alimentation 24 sur 24, 7 jours sur 7.

Utilisateur : demohmi
Mot de passe : Demo1234

Démonstration en direct QUINT POWER
Solution QUINT UPS intelligente

Garantir une disponibilité élevée et illimitée de l'installation ? Les réponses les plus importantes à vos questions !

Comment garantir une alimentation fiable, même en cas de panne de secteur ?
Avec une alimentation sans interruption comprenant une alimentation, un UPS et un accumulateur d'énergie, vous évitez la défaillance de votre installation. En cas de panne de secteur, c'est l'UPS qui prend en charge l'alimentation. Elle commute sur l'accumulateur d'énergie, de sorte que les charges raccordées sont alimentées en courant sans interruption. Pour configurer l'alimentation sans interruption, choisissez un module UPS correspondant au courant de charge et associez-le à un accumulateur d'énergie adapté à votre utilisation.

Combien de temps une installation est-elle alimentée en cas de panne de courant et avec quelle fiabilité ?
Nos accumulateurs d'énergie permettent d'assurer l'alimentation de votre installation pendant quelques secondes jusqu'à quelques heures. Les conditions ambiantes et d'utilisation de votre application influencent la durée de vie en service de l'accumulateur d'énergie. Les batteries au plomb permettent une durée d'autonomie longue, tandis que les batteries au lithium-ion et les condensateurs se distinguent par une résistance élevée aux températures extrêmes et aux cycles.

Comment compenser des variations de tension dans une installation ?
En cas de chutes de tension au bout des câbles longs, celles-ci seront rafraîchies par la grande plage d'entrée des convertisseurs DC/DC, qui assure avec fiabilité la tension de sortie nominale. Dans les systèmes à batteries, les récepteurs sont également alimentés d'une manière sûre et fiable. Ainsi, cela garantit en permanence une tension continue régulée.

Comment peut-on augmenter la qualité de la tension pour les récepteurs particulièrement sensibles d'une installation ?
Les convertisseurs DC/DC QUINT disposent d'une isolation galvanique, qui coupe les récepteurs sensibles des perturbateurs et garantit ainsi une alimentation fiable.

Comment réaliser un système d'alimentation redondant avec des réseaux complets séparés et une répartition homogène de la charge ?
Le mode parallèle des alimentations QUINT garantit une répartition homogène des deux alimentations. La caractéristique de sortie est légèrement inclinée, de sorte que les points de travail des deux appareils se rencontrent au milieu. Avec des modules QUINT S-ORING, les deux réseaux d'alimentation sont découplés séparément.

Quelle est la différence entre un montage en parallèle pour augmenter la puissance et le mode de redondance ?
En cas d'augmentation de la puissance, la charge totale correspond au courant maximum des deux alimentations. Si un appareil est défectueux, l'alimentation sécurisée de la charge n'est pas assurée. Pour la redondance, les deux alimentations doivent être prévues pour pouvoir assurer seules l'ensemble du courant de charge. Cela signifie une exploitation maximale de 50 % par alimentation.

Des possibilités d'utilisation illimitées La solution d'alimentation performante QUINT est particulièrement adaptée aux industries dans lesquelles une disponibilité maximale de l'installation est nécessaire.

Industrie des process
Industrie automobile
Énergie éolienne
Transmission et répartition de l'énergie
Porte-conteneurs
Industrie ferroviaire
Infrastructures urbaines