Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Relais PLC INTERFACE en largeur 6,2 mm et 14 mm

Une histoire de relais passionnante, pleine d'esprit pionnier, d'innovation et de passion

Nous développons pour vous des relais innovants et à la pointe de la technologie depuis plus de 25 ans. Nous avons marqué de notre empreinte le marché des modules à relais d'interface industriels et créé un nouveau standard.

Le système de relais PLC-INTERFACE est l'interface performante entre l'automate et la périphérie de l'installation. Depuis 1997, nous vous proposons une gamme complète de relais enfichables et de relais à semi-conducteurs ultracompacts.

La gamme de produits a été et continue d'être élargie en permanence. De plus, vous recevez des solutions complètes d'accessoires et de câblage système pour votre application.

Infographie avec icônes des fonctionnalités pour les relais PLC-INTERFACE

Aperçu des fonctionnalités du produit

Profitez de plus de 25 ans d'expérience, d'innovation et de savoir-faire : nous voulons vous simplifier la tâche au maximum, du choix du produit à son fonctionnement sûr et fiable dans votre installation.

  • Des variantes de relais pour chaque application

  • Variantes Ex et compétence en matière de conseil Ex et SIL

  • Simplicité d'utilisation et large gamme d'accessoires

  • Homologations dans le monde entier

  • Savoir-faire en matière de production et d'ingénierie

  • Innovations en matière de relais depuis 1997

  • clipx ENGINEER pour une conception simple de l'armoire électrique

  • Données numériques sur les produits pour une utilisation facile

PLC-INTERFACE - l'intelligence dans la polyvalence

Carte d'images interactive : PLC-INTERFACE : vue d'ensemble des produits avec accessoires
Technologie Lead Frame
La technologie Lead Frame de la gamme de relais PLC-INTERFACE constitue une base solide pour la commutation, la séparation et l'amplification fiables des signaux : les éléments de construction pressés assurent une résistance accrue aux vibrations. La gestion thermique optimisée prolonge la durée de vie en service des composants électroniques. Nous agissons pour la durabilité en utilisant des matériaux facilement séparables ainsi que des relais enfichables.
Technologie Lead Frame
Adaptateur PLC-V8 VARIOFACE
L'adaptateur de système de précâblage vous permet de raccorder rapidement, simplement et sans erreur les modules à relais à l'automate.
Adaptateur PLC-V8 VARIOFACE
Vaste éventail d'accessoires
Les ponts enfichables de couleur et isolés permettent de gagner jusqu'à 70 % sur le temps de câblage des modules à relais PLC. L'adaptateur de fusible d'une largeur de 6,2 mm vous permet une protection par canal, sans besoin de place supplémentaire sur les rails DIN.
Vaste éventail d'accessoires
Système de relais logique programmable PLC logic
Commutez et commandez les signaux d'E/S avec un système ultracompact et flexible. Vous pouvez associer au choix le module logique aux modules à relais ou aux modules analogiques adaptés. Cette conception modulaire permet une grande diversité de cas d'utilisation.
Système de relais logique programmable PLC logic
PLC logic – programmation et configuration
Adaptation facile des paramètres et surveillance flexible via l'application avec l'adaptateur Bluetooth correspondant. LOGIC+ est un logiciel intuitif pour l'implémentation rapide de vos projets. Intégrez le PLC logic via RS-485 (Modbus/RTU) dans des automates de niveau supérieur.
PLC logic – programmation et configuration
Variantes pour chaque application
Électromécanique, relais à semi-conducteurs, relais hybrides, contacts à guidage forcé, relais pour applications en zone 2 (Ex), relais temporisés multifonctionnels, modules E/S analogiques, convertisseurs de température Pt 100/Pt 1000, relais pour moteurs DC, commande manuelle
Variantes pour chaque application

Appareil de commutation pour un avenir durable