Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Nous sommes à votre disposition dans le monde entier

Avec plus 50 filiales et plus de 30 représentations à travers le monde, nous sommes également proches de vous. Ainsi, vous bénéficiez de conseils compétents et personnalisés pour votre application, vous êtes livré rapidement et ponctuellement, et vous recevez des modules relais de haute qualité et adaptés à votre application. Grâce à notre savoir-faire en matière d'ingénierie et de production ainsi qu'à notre importante fabrication interne, nous vous garantissons des produits qui répondent à vos exigences de qualité. Après l'achat, nous sommes aussi à votre disposition avec un service après-ventes complet.

Il existe toujours quelque chose à commuter Découvrez nos relais utilisés dans le monde entier

Carte d'images interactive : lieux d'utilisation de PLC-INTERFACE avec l'exemple du vent, de la construction navale, de la construction mécanique, de la logistique, de l'eau et des eaux usées, de l'industrie des process ou des infrastructures
Technologie ferroviaire
Relais et modules relais à semi-conducteurs pour les applications ferroviaires. ▪ Selon DIN EN 50155 ▪ Et selon EN 61373 pour les relais statiques ▪ Jusqu'à la classe de température TX
Technologie ferroviaire
Constructions navales
Modules relais ultracompacts avec homologation DNV (nombreux accessoires inclus). Classes de localisation de PLC-INTERFACE : ▪ Température D ▪ Humidité de l'air A ▪ Vibration B/C ▪ CEM B
Constructions navales
Énergies renouvelables
Modules relais peu encombrants pour les applications onshore et offshore. ▪ Longue durée d'utilisation grâce à la technologie hybride ▪ Commutation douce grâce à la combinaison d'un semi-conducteur et d'un relais
Énergies renouvelables
Logistique
Relais et module relais à semi-conducteurs peu encombrants pour les applications de tri et de freinage à cadence élevée. ▪ Courant de commutation jusqu'à 10 A ▪ Cadences d'impulsion jusqu'à 300 Hz
Logistique
Industrie des process
Modules relais ultracompacts avec homologation ATEX, CEIEx et UL pour les applications en zone 2. Variantes supplémentaires avec une immunité accrue aux interférences pour les câbles de commande longs. ▪ Courants de commutation jusqu'à 10 A et plusieurs tensions d'entrée ▪ Plage de température ambiante élevée +70 °C ▪ Insensible aux perturbations sur les lignes de signaux ▪ Tensions de chute élevées pour des états de commutation et de signaux clairs ▪ Modules relais avec raccordement vissé et Push-in
Industrie des process
Construction des machines et des installations
Vaste gamme de produits avec des types spéciaux comme les modules relais. ▪ Rétroaction sécurisée par des contacts à guidage forcé selon DIN EN 61810-3 type A ou à une technologie hybride innovante ▪ Disponibilité élevée des installations et des machines
Construction des machines et des installations
Infrastructure
Modules relais pour courants d'enclenchement élevés, p. ex. pour les systèmes d'éclairage de rues et de tunnels. ▪ Courants d'enclenchement maximaux jusqu'à 800 A pour les charges AC et DC ▪ Plage de température ambiante élevée ▪ Modules relais avec raccordement vissé et Push-in
Infrastructure
Gestion de l'eau et des eaux usées
Relais et modules semi-conducteurs à utilisation universelle. ▪ Largeur de 6,2 mm pour une utilisation peu encombrante ▪ Disponibilité élevée de l'installation grâce au remplacement sans outils des relais
Gestion de l'eau et des eaux usées
Bâtiment
Système de relais logique programmable avec interface Modbus/RTU et modules relais ultracompacts pour des courants d'enclenchement élevés pour la commutation de lampes LED. ▪ Essais selon EN 60335 (pompes à chaleur) ▪ Courants de commutation jusqu'à 800 A crête
Bâtiment
Applications Power-to-X
Production d'hydrogène vert grâce à l'énergie éolienne, solaire et hydraulique. Des variantes électroniques pour p. ex. des câbles de commande longs ou pour des modules relais Ex homologués en zone 2 vous aident à réaliser des installations modernes.
Applications Power-to-X
Application offshore pour le Power-to-X

Applications Power-to-X

À partir de l'énergie électrique renouvelable, des gaz et des liquides tels que l'hydrogène ou le méthanol sont produits et transportés à l'aide de l'électrolyse pour servir de réservoirs intermédiaires neutres en CO₂. En tant que e-fuels, ils sont utilisés dans le secteur de la mobilité, pour la production de chaleur et dans l'industrie. Si nécessaire, ils peuvent également être utilisés pour récupérer de l'électricité, par exemple dans des centrales de cogénération.

Dans les applications Power-to-X modernes, les signaux doivent être transmis de manière simple, flexible et fiable du niveau de commande vers le terrain, en passant par le niveau d'interface. Cela vaut également pour le trajet du signal du terrain au niveau de commande.

Les relais de commutation de charges et de signaux sont des composants clés indispensables aux technologies Power-to-X pour l'intégration sectorielle et constituent donc une partie importante de la connexion universelle entre les secteurs.

PLC-INTERFACE – prêts pour chaque application

Les certificats, les homologations et les confirmations d'organismes de contrôle accrédités sont indispensables à l'utilisation de nos relais dans le monde entier. PLC-INTERFACE vous garantit une utilisation simple et sûre dans presque toutes les applications. Nous proposons un large éventail de ces documents dans notre gamme de produits pour une utilisation dans les applications actuelles et futures.

Confirmations spécifiques à une région

Homologations

Certificats tiers

1 EN 50155 (application ferroviaire) UL Rapport CB selon CEI 60947-5-1
2 EN 50121 (application ferroviaire) DNV Confirmation de la conformité à la directive ATEX (IBExU)
3 Chine-RoHS IECEx
4 EAU-RoHS UL HazLoc (classe 1 zone 2)
5 C-Mim (Maroc) CCC
6 UKCA CCC-Ex
7 CE KCs
8 EAC Homologations Railway
9 EAC-Ex