IPD W 3P2,5 F M20 BK - Traversée de paroi
1088682

Traversée de paroi, pour connecteurs, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, M20, Connecteur femelle, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, PA, noir, codage: P

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Distribution facile de l'énergie grâce à l'enfichage direct des composants
Câblage simple et rapide sur le terrain grâce au raccordement Push-Lock
Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système
Verrouillage sûr et sans outils, même dans les situations de montage particulièrement difficiles
Mise en service rapide grâce aux modules de lignes précâblés