IPD PL CAP W26 WP GY - Capuchon de protection
1088707

Capuchon de protection, IPD, avec élément de verrouillage, IP66, IP68, IP69K, largeur : 26 mm, couleur : gris, pour IPD P 3P2,5..., IPD W 3P2,5..., IPD H 3P2,5..., IPD Y 3P2,5

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Distribution facile de l'énergie grâce à l'enfichage direct des composants
Câblage simple et rapide sur le terrain grâce au raccordement Push-Lock
Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système
Verrouillage sûr et sans outils, même dans les situations de montage particulièrement difficiles
Mise en service rapide grâce aux modules de lignes précâblés