IPD PL 3P2,5 M A3,0 F PVC GY
-
Câble de liaison
1526874
Câble de liaison/ Raccordement Push-Lock, nombre de pôles: 2+PE, Connecteur femelle/mâle, 450 V, 16 A, PA, gris clair, codage: P, 2,5 mm2, longueur du câble: 3 m, Mâle droit, sur Connecteur femelle droit
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
| Conseil pour commander: | Cet article est également disponible avec d'autres longueurs de câbles. Pour vos besoins, veuillez contacter votre filiale locale de PHOENIX CONTACT. |
| Gamme de produits | IPD |
| Nombre de pôles | 3 |
| Enfichable | 2+PE |
| Repérage des points de connexion | L, N, PE |
| Nombre de raccordements par pôle | 1 |
| Détrompage | P |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 6 kV |
| Courant de référence | 16 A (selon CEI 61984) |
| Tension de référence (III/3) | 450 V (Pose souple) |
| 500 V (Installation fixe et protégée) | |
| Tension nominale UN | 450 V AC/DC (Pose souple) |
| 500 V AC/DC (Installation fixe et protégée) | |
| Intensité nominale IN | 16 A (selon CEI 61984) |
| Technologie de raccordement | |
| Type de raccordement côté champ | Raccordement Push-Lock |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 26,5 mm |
| Hauteur | 26,9 mm |
| Longueur | 85,9 mm |
| Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau Boîtier | PA |
| Matériau Joint | NBR |
| Matériau de contact | Cu |
| Matériau de surface du contact | Ni/Ag/Sn |
| Longueur du câble | 3 m |
| Structure du cordon selon VDE 0295 / plus petit diamètre de fil | Classe 5 selon la norme CEI 60228 |
| Diamètre extérieur du câble | 9,6 mm |
| Repérage des points de connexion | L, N, PE |
| Fil, coloris | marron L, bleu N, vert/jaune PE |
| Section du câble | 2,5 mm² |
| Matériel Isolant du fil | PVC |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 15 x D |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| -5 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
| 100 (IP66) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K (Distance entre les buses 150 mm) | |
| Protégé contre le toucher à l'état débranché (IP2X) | |
| Résistance aux chocs | IK07 |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -5 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -30 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 100 °C (Connecteur) |
| Température lors du raccordement | -5 °C ... 50 °C |
| Résistance au rayonnement UV | non |
| Référence | 1526874 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF6NAA |
| Product key | AF6NAA |
| GTIN | 4063151996420 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 554,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 554,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440604 |
| ECLASS-15.0 | 27440604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002587 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
IPD W 3P2,5 F M25 GY - Traversée de paroi 1088690
-
IPD P 3P2,5 F GY - Connecteur 1088673
-
IPD W 3P2,5 M M20 GY - Traversée de paroi 1088687
-
IPD W 3P2,5 M M25 GY - Traversée de paroi 1088688
-
IPD P 3P2,5 M GY - Connecteur 1088671
-
IPD W 3P2,5 M 0,5 M20 GY - Traversée de paroi 1088700
-
IPD W 3P2,5 M 0,5 M25 GY - Traversée de paroi 1088701
-
IPD W 3P2,5 F 0,5 M20 GY - Traversée de paroi 1088702
-
IPD W 3P2,5 F 0,5 M25 GY - Traversée de paroi 1088703
-
IPD Y 3P2,5 BK - Répartiteur en Y 1499529
-
IPD H 3P2,5 BK - Répartiteur en H 1499528
-
IPD P 3P2,5 F A1,0 PVC GY - Câble de liaison 1692853
-
IPD P 3P2,5 M A1,0 PVC GY - Câble de liaison 1692855
Avantages
Distribution facile de l'énergie grâce à l'enfichage direct des composants
Câblage simple et rapide sur le terrain grâce au raccordement Push-Lock
Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système
Verrouillage sûr et sans outils, même dans les situations de montage particulièrement difficiles
Mise en service rapide grâce aux modules de lignes précâblés
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem