CHARX connect - prises de charge pour voitures électriques et véhicules utilitaires

Prises de charge pour voitures électriques et véhicules utilitaires

Les prises côté véhicule CHARX connect universal permettent la charge AC et DC des véhicules électriques, tout type confondu. Outre les prises AC et CCS (Combined Charging System) de type 1 et de type 2, les versions GB/T sont également disponibles pour la Chine. Les prises côté véhicule sont déjà utilisées avec succès dans les voitures électriques de fabricants renommés et dans les véhicules utilitaires de toutes sortes. Les véhicules électriques peuvent être rechargés en continu avec 250 kW et même avec 500 kW.

Go to Product Detail Page for item 1303648
CHARX T2HBI24-DC250-4,0M2 - Prise de raccordement côté véhicule
CHARX T2HBI24-DC250-4,0M2 - Prise de raccordement côté véhicule
1303648

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Prise de raccordement côté véhicule, jusqu'à 500 A dans Boost mode, 250 A permanent, 1000 V DC, Fils individuels, longueur: 4 m, actionneur de verrouillage: 24 V, 4 pôles, Montage sur les parois avant et arrière, M6, boîtiers: noir, pour la recharge en courant continu (DC), CEI 62196-2, CEI 62196-3, Pour les contacts DC, un cache de protection est fourni.

Go to Product Detail Page for item 1210902
CHARX T1HBI12-1AC48DC250-2,0M1 - Prise de raccordement côté véhicule
CHARX T1HBI12-1AC48DC250-2,0M1 - Prise de raccordement côté véhicule
1210902

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Prise de raccordement côté véhicule, 250 A permanent, 1000 V DC, 48 A , 250 V AC, Fils individuels, longueur: 2 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur les parois avant et arrière, M6, boîtiers: noir, pour la recharge en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC), CEI 62196-2, CEI 62196-3, Pour les contacts DC et AC, un cache de protection est fourni.

Go to Product Detail Page for item 1356150
CHARX T2HBI12-1AC32DC250-8,0M2 - Prise de raccordement côté véhicule
CHARX T2HBI12-1AC32DC250-8,0M2 - Prise de raccordement côté véhicule
1356150

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Prise de raccordement côté véhicule, jusqu'à 500 A dans Boost mode, 250 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 250 V AC, Fils individuels, longueur: 8 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur les parois avant et arrière, M6, boîtiers: noir, pour la recharge en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC), CEI 62196-2, CEI 62196-3, Pour les contacts DC et AC, un cache de protection est fourni.

Go to Product Detail Page for item 1360818
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-8,0M1 - Prise de raccordement côté véhicule
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-8,0M1 - Prise de raccordement côté véhicule
1360818

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Prise de raccordement côté véhicule, jusqu'à 250 A dans Boost mode, 200 A permanent, 1000 V DC, 80 A , 250 V AC, Fils individuels, longueur: 8 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur les parois avant et arrière, M6, boîtiers: noir, pour la recharge en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC), CEI 62196-2, CEI 62196-3, Pour les contacts DC et AC, un cache de protection est fourni.

Go to Product Detail Page for item 1162148
CHARX T2HBI12-1AC32DC250-2,0M2 - Prise de raccordement côté véhicule
CHARX T2HBI12-1AC32DC250-2,0M2 - Prise de raccordement côté véhicule
1162148

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Prise de raccordement côté véhicule, jusqu'à 500 A dans Boost mode, 250 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 250 V AC, Fils individuels, longueur: 2 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur les parois avant et arrière, M6, boîtiers: noir, pour la recharge en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC), CEI 62196-2, CEI 62196-3, Pour les contacts DC et AC, un cache de protection est fourni.

Go to Product Detail Page for item 1451984
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-8,5M1 - Prise de raccordement côté véhicule
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-8,5M1 - Prise de raccordement côté véhicule
1451984

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Prise de raccordement côté véhicule, jusqu'à 250 A dans Boost mode, 200 A permanent, 1000 V DC, 80 A , 250 V AC, Fils individuels, longueur: 8,5 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur les parois avant et arrière, M6, boîtiers: noir, pour la recharge en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC), CEI 62196-2, CEI 62196-3, Pour les contacts DC et AC, un cache de protection est fourni.

Go to Product Detail Page for item 1356148
CHARX T2HBI12-3AC32DC125-8,0M2 - Prise de raccordement côté véhicule
CHARX T2HBI12-3AC32DC125-8,0M2 - Prise de raccordement côté véhicule
1356148

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Prise de raccordement côté véhicule, jusqu'à 250 A dans Boost mode, 125 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Fils individuels, longueur: 8 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur les parois avant et arrière, M6, boîtiers: noir, pour la recharge en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC), CEI 62196-2, CEI 62196-3, Pour les contacts DC et AC, un cache de protection est fourni.

Go to Product Detail Page for item 1480669
CHARX T1HBI12-DC200-11M1 - Prise de raccordement côté véhicule
CHARX T1HBI12-DC200-11M1 - Prise de raccordement côté véhicule
1480669

CHARX connect universal, DC CCS Typ 1, Prise de raccordement côté véhicule, 200 A permanent, 1000 V DC, Fils individuels, longueur: 11 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur les parois avant et arrière, M6, boîtiers: noir, pour la recharge en courant continu (DC), CEI 62196-2, CEI 62196-3, Pour les contacts DC, un cache de protection est fourni.

Go to Product Detail Page for item 1211202
CHARX T2HBI24-1AC32DC200-2,0M2 - Prise de raccordement côté véhicule
CHARX T2HBI24-1AC32DC200-2,0M2 - Prise de raccordement côté véhicule
1211202

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Prise de raccordement côté véhicule, jusqu'à 500 A dans Boost mode, 200 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 250 V AC, Fils individuels, longueur: 2 m, actionneur de verrouillage: 24 V, 4 pôles, Montage sur les parois avant et arrière, M6, boîtiers: noir, pour la recharge en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC), CEI 62196-2, CEI 62196-3, Pour les contacts DC et AC, un cache de protection est fourni.

Avantages

  • Nos prises CCS permettent une charge DC ultrarapide avec temporairement jusqu'à 700 kW (700 A/1 000 V) grâce à des sections de conducteurs DC jusqu'à 120 mm²
  • Sécurité contre les surchauffes assurée par la mesure rapide et précise de la température sur chaque contact de puissance DC par des capteurs Pt 1000
  • Protection contre l'eau, la poussière et la saleté grâce à un indice de protection élevé jusqu'à IP6K7 et IP6K5 ainsi que IP6K6K et IP6K9K sur la face avant
  • Outre la longueur de câble DC standard de 2 m et les autres longueurs proposées dans notre gamme, d'autres longueurs sont possibles sur demande
  • Conception conforme aux normes de l'industrie automobile et aux normes CEI 62196, SAE J1772 et GB/T 20234 ; entreprise certifiée IATF 16949

Nouveaux produits

Prises CCS de type 2 CHARX connect universal avec sortie de câble latérale
Capots de protection pour prises CSS CHARX connect universal
CHARX connect universal
Disponible dans Q1/2026

Prises CCS avec sortie de câble latérale

Pour un montage peu encombrant dans le véhicule

Les prises CCS de type 2 CHARX connect universal sont désormais disponibles avec une sortie de câble à 90°. Vous économisez ainsi un espace précieux dans votre véhicule électrique. Grâce à des géométries identiques, les clients qui passent aux prises à 90° n'ont pas besoin de modifier la découpe de la carrosserie.

Caractéristiques principales

  • Norme de charge : CCS type 2
  • Sortie de câble : 90° à droite (à gauche sur demande)
  • Longueur de câble : 2 m (autres longueurs sur demande)
  • Profondeur de montage : 128,5 mm
  • Courant de charge DC en Boost Mode : jusqu'à 500 A
  • Courant de charge DC permanent : 200 A, 250 A
  • Tension assignée DC : 1 000 V
  • Tension de l'actionneur : 12 V, 24 V

Avantages

  • Plus de 50 % d'économie d'espace en profondeur d'installation par rapport à nos prises CCS à sortie de câble droite
  • Pose plus pratique et plus claire du faisceau de câbles
  • Points chauds évités grâce à un rayon de courbure plus important
  • Transition facile grâce à la géométrie de vissage identique de toutes les prises CCS
  • Protection IP6K6K/IP6K9K à l'avant résistant au nettoyage à haute pression et au jet de vapeur

Disponible dans Q1/2026

Capots de protection pour prises CCS

Une protection optimale avec des fonctionnalités intelligentes

Les capots de protection assurent une protection IPX5 de la zone de contact de nos prises CCS CHARX connect universal. Vos véhicules utilitaires électriques sont ainsi parfaitement équipés pour faire face à des conditions environnementales difficiles. Un bouton fonctionnel et un indicateur d'état à LED peuvent être ajoutés en option.

Caractéristiques principales

  • Normes de charge : CCS type 1, CCS type 2
  • Dimensions (L x H x P) : 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (sans options) ou 61,1 mm (avec options)
  • Indice de protection : IPX5 (avec capot fermé)
  • Raccordement de l'affichage à LED et du bouton-poussoir : connecteur MCON à 6 pôles
  • Commande de l'affichage à LED : MIL
  • Prise en charge de la CEE-ONU R61

Avantages

  • Protection sûre de tous les contacts de signalisation et de puissance contre les jets d'eau conformément à IPX5
  • Utilisation intelligente : lors de l'ouverture du capot DC, ouverture automatique du capot AC
  • Options supplémentaires : indicateur d'état de charge avec LED RGB librement contrôlable et bouton-poussoir, p. ex. pour interrompre la charge
  • Conception simple grâce à des points de vissage identiques pour les CCS type 1 et CCS type 2
  • Compatibles avec notre contrôleur de charge CHARX control vehicle

Prises CCS universelles

Recharger maintenant en permanence avec 375 kW

La nouvelle classe de puissance des prises CCS côté véhicule CHARX connect universal permet désormais une charge HPC permanente et non réfrigérée de 375 kW grâce à une section de conducteur de 120 mm². Le Boost Mode permet même d'atteindre brièvement une puissance de charge nettement supérieure.

Caractéristiques principales

  • Normes de charge : CCS type 1, CCS type 2
  • Courant de charge DC permanent : 375 A
  • Courant de charge DC en Boost Mode : > 500 A
  • Tension assignée DC : 1 000 V
  • Section de conducteur DC : 120 mm²
  • Capteurs de température : Pt 1000
  • Certifications : CE, UL

Avantages

  • Compatibles HPC : une section de câble de 120 mm² permet une charge permanente de 375 kW
  • Étanches à l'eau, à la saleté et à la poussière grâce à l'indice de protection IP6K6K/IP6K9K en façade, même lorsque le volet de charge est ouvert
  • Conception simple grâce à un design compact, des dimensions uniformes et des points de fixation identiques
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949

Prises côté véhicule CHARX connect universal

Vaste gamme de produits

CHARX connect universal propose une large gamme de produits comprenant des prises AC de type 1 et de type 2, des prises CCS ainsi que – pour le marché asiatique – des prises AC et DC côté véhicule conformes à la norme GB/T.

Nos prises CCS sont disponibles avec des sections de conducteur de 35 mm² (120 A), 70 mm² (200 A), 95 mm² (250 A) et 120 mm² (375 A). Il est ainsi possible d'atteindre des puissances de charge allant jusqu'à 700 kW (700 A / 1 000 V) en Boost Mode.

Différentes longueurs de câble DC sont disponibles. Veuillez nous contacter si la longueur de câble que vous souhaitez n'est pas disponible dans la liste des produits. Les prises côté véhicule MCS ainsi que les prises NACS sont actuellement en cours de développement chez nous.

Prise pour véhicule électrique pour High Power Charging Découvrez nos prises universelles

Une voiture électrique est chargée via une prise CCS, la progression est affichée sur un smartphone
Capteurs Pt 1000 sur les deux contacts de puissance DC
Prise pour véhicules électriques avec indice de protection IP élevé
Véhicule électrique de nettoyage des rues avec gros plan sur la conception des prises CCS
Contrôle de la qualité des prises côté véhicule
Une voiture électrique est chargée via une prise CCS, la progression est affichée sur un smartphone

Les nouvelles prises CCS avec des sections de conducteurs DC allant jusqu'à 120 mm² permettent une charge HPC sûre jusqu'à 375 kW (375 A/1 000 V) et, en Boost Mode, jusqu'à plus de 500 kW (500 A/1 000 V). En fonction de facteurs externes, tels que la température ambiante, les véhicules électriques peuvent ainsi être chargés en quelques minutes.

Capteurs Pt 1000 sur les deux contacts de puissance DC

Une technologie de raccordement optimisée minimise l'échauffement du système d'enfichage. La technologie de capteur de température intégrée et très précise garantit une sécurité maximale car le véhicule peut réguler dynamiquement le courant de charge requis sur la base de l'évaluation de la température. Des capteurs Pt 1000 se trouvent sur les deux contacts de puissance DC. La partie AC comprend des capteurs PTC.

Prise pour véhicules électriques avec indice de protection IP élevé

Grâce à leur système d'étanchéité optimisé, nos prises côté véhicule ont été testées avec succès selon la norme ISO 20653.
L'ensemble de la prise bénéficie des indices de protection IP6K7 et IP6K5. Elle est donc protégée de tous les côtés contre la pénétration de la poussière et de l'eau jusqu'à un mètre de profondeur, les projections d'eau et les contacts accidentels. Cela vaut aussi bien pour la partie installée à l'intérieur du véhicule que pour la zone d'enfichage située à l'extérieur, même lorsque le volet de charge est ouvert. La zone d'enfichage de la prise dispose de plus de l'indice de protection IP6K6K et IP6K9K, et est donc protégée contre le nettoyage à haute pression ou par jet de vapeur.

Véhicule électrique de nettoyage des rues avec gros plan sur la conception des prises CCS

Toutes les prises côté véhicule sont extrêmement compactes dans leur design. De plus, les dimensions extérieures et géométries de vissage pertinentes des prises CCS et AC sont identiques.

Les constructeurs et ateliers de rétrofit peuvent ainsi toujours prévoir la même place pour chaque véhicule électrique, indépendamment du marché visé – du bus à la moto.

Contrôle de la qualité des prises côté véhicule

Nos prises côté véhicule CHARX connect universal sont conformes aux normes respectives :

  • CEI 62196-2, CEI 62196-3
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility est certifié selon IATF 16949.

Vue 3D

Tous les détails en 3D

Voir le produit plus en détail. La prise CCS côté véhicule de type 2 peut être visualisée sous tous les angles grâce aux fonctions de zoom et de rotation.

Développement prise CCS côté véhicule de type 1

Solutions personnalisées Prises individuelles pour vos véhicules de série

Vous souhaitez des éléments de commande supplémentaires, un affichage LED, des concepts de refroidissement, l'intégration de la prise côté véhicule dans l'espace de montage du véhicule ou d'autres éléments personnalisés ?
Pour votre véhicule de série, nous développons volontiers une interface de charge individuelle pour véhicules électriques, conformément aux exigences IATF 16949 de l'industrie automobile.

Veuillez contacter notre interlocuteur !

Votre interlocuteur personnel

Pour toutes les questions concernant nos composants pour véhicules électriques

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Je vous conseille volontiers sur nos prises ainsi que sur notre contrôleur de charge pour véhicules et me réjouis de votre appel ou de votre e-mail.