Les nouvelles prises CCS avec des sections de conducteurs DC allant jusqu'à 120 mm² permettent une charge HPC sûre jusqu'à 375 kW (375 A/1 000 V) et, en Boost Mode, jusqu'à plus de 500 kW (500 A/1 000 V). En fonction de facteurs externes, tels que la température ambiante, les véhicules électriques peuvent ainsi être chargés en quelques minutes.
CHARX connect universal, DC CCS Typ 1, Prise de raccordement côté véhicule, > 500 A dans Boost mode, 325 A permanent, 1000 V DC, Fils individuels, longueur: 2 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur les parois avant et arrière, M6, boîtiers: noir, pour la recharge en courant continu (DC), CEI 62196-1, CEI 62196-2, Pour les contacts DC et AC, un cache de protection est fourni.