FL SWITCH 1001T-4POE
-
Industrial Ethernet Switch
2891064
Ethernet Switch à PoE+, conforme à la spécification IEEE 802.3at. Comprend quatre ports de type PoE+ et un port RJ45 standard, tous à vitesse de transmission de 10/100 Mbit/s.
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 55 mm |
| Hauteur | 117 mm |
| Profondeur | 78 mm |
| Information pour le fonctionnement | Mode de fonctionnement B PoE |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Couleur (Boîtiers) | aluminium blanc (RAL 9006) |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Ethernet | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s (duplex intégral) |
| Physique de transmission | Ethernet RJ45 |
| Distance de transmission | 100 m (entre émetteur / récepteur) |
| LED de signalisation | LNK/ACT, 100, POE |
| Nombre de voies | 1 (Port RJ45) |
| Ethernet (PoE) | |
| Nombre d'interfaces | 4 |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
| Physique de transmission | Ethernet RJ45 |
| Distance de transmission | 100 m (entre émetteur / récepteur) |
| LED de signalisation | LNK/ACT, 100, POE |
| Nombre de voies | 4 (Ports RJ45 PoE) |
| Puissance de sortie (Total) | max. 120 W |
| Puissance de sortie (par port) | max. 30 W |
| Contact de signalisation | |
| Tension d'amorçage | 24 V DC |
| Courant d'amorçage | 100 mA |
| Type de produit | Switch |
| Gamme de produits | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Type | Stand-alone |
| MTTF | 68 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Fonctions switch | |
| Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC |
| Contact de signalisation courant de commande | 100 mA |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (tension d'alimentation redondante), alarme (contact d'alarme), Link/Activity et PoE par port Ethernet |
| Fonctionnalité de base | PSE, Conforme à IEEE 802.3at |
| Autres fonctions | Autonegotiation |
| Consommation de puissance | 129 W |
| Diagnostic local | US1, US2 Tension d'alimentation LED verte |
| PoE Détection PoE LED jaune | |
| LNK/ACT Etat de la liaison/transmission de données LED verte | |
| Alarme Panne de courant d'US1 ou US2/défaillance de connexion | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 129,6 W |
| Section contrôlée | Tension d'alimentation/mise à la terre électronique 500 V AC 1 min |
| Support de transmission | Cuivre |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 57 V DC |
| Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
| Choc de courant d'appel | 18 A (57 V DC pour 100 μs) |
| 10 A (24 V DS pour 100 μs) | |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant max. absorbé | 6,2 A (Charge nominale maximale) |
| Courant absorbé typique | 148 mA (pour US = 24 V DC) |
| Raccordement de conducteurs de protection | par le profilé support |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| enfichable | oui |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 108 kPa (Altitude 1500 mètres) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (altitude 3500 mètres) |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2004/108/CE |
| Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B |
| CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
| CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère B | |
| CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère B | |
| CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
| CEI 61000-4-8 (Immunité au champ magnétique 50 Hz) Critère A | |
| EN 55022 (Perturbations radioélectriques) Critère A |
| Affichage d'état | LED : US1, US2 (tension d'alimentation redondante), alarme (contact d'alarme), Link/Activity et PoE par port Ethernet |
| Référence | 2891064 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN115 |
| Product key | DNN115 |
| GTIN | 4046356764322 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 772 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 685 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e0b0643d-cc19-4e3f-bf75-b46088fab890 |
Produits compatibles
-
MSTB 2,5/ 7-ST - Connecteur pour C.I. 1754546
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Alimentation 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Alimentation 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Alimentation 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Alimentation 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Alimentation 2904376
-
UNO2-PS/1AC/24DC/240W - Alimentation 1096432
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Alimentation 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Module Ethernet 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
Avantages
Plage d'alimentation étendue : 18 ... 57 V DC
Auto-crossing
Plage de température étendue -40 °C ... +75 °C
Alimentation en tension redondante
LED d'état UOP par port
Autonégociation
Détection automatique d'appareils alimentés en courant conformément à IEEE-Standard 802.3at ou 802.3af
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem