FL SWITCH 1001-4POE-GT - Industrial Ethernet Switch
1102077

The product will comply with CRA requirements

Unmanaged PoE Switch 1000 série 10/100/1000 Mbit/s, 5 Ports RJ45 PoE 10/100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP20, Température ambiante (fonctionnement): -10 °C ... 60 °C, Plage de tension d'alimentation: 19 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class A

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.
Voyants de diagnostic local à LED
Isolation galvanique - Isolation supplémentaire pour une plus grande sécurité des installations très basse tension de sécurité (TBTS) et très basse tension de protection (TBTP)
PROFINET classe de conformité A pour l'échange de données en temps réel
Détection automatique d'appareils alimentés en courant conformément à IEEE-Standard 802.3at ou 802.3af
Priorisation améliorée du trafic de données pour les protocoles d'automatisation
Messages priorisés en fonction de la QoS (Quality of Service)
Energy Efficient Ethernet selon IEEE 802.3az
Vitesse de transmission de 10/100/1000 Mbit/s sur tous les ports RJ45
Filtres PTCP PROFINET pour une communication fiable au sein des réseaux PROFINET