Avec un seul type de bobine compact, vous pouvez détecter des courants alternatifs jusqu'à 4 000 A. La gamme de fréquences s'étend de 40 à 20 000 Hz. Vous mesurez ainsi les harmoniques et les transitoires avec une phase précise. Il n'y a pas de saturation magnétique, ni de tensions ouvertes dangereuses.
Transformateur de courant ouvrant, courant primaire: 100 A AC, courant secondaire: 0 ... 1 A AC, Classe de précision: 0,5, puissance assignée: 0,2 VA, ligne de signal : 3 m