POS PANELFIX M
-
Support
1653798
Support de module PV pour systèmes autonomes en énergie, montage mural, adapté aux panneaux d'environ 40 ... 200 Wp, compatible avec : POS-PV-Panel 75, 110 et 190, kit de fixation pour mât de Ø 48 mm ... 180 mm et kit de renforcement pour un vent de force pouvant atteindre 10, matériau : acier inoxydable
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Recommandation | D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement. |
| Instructions de montage | Avant le montage, respectez les consignes de sécurité figurant dans la notice d'emballage. Vous trouverez la notice d'emballage dans la zone de téléchargement. |
| Consigne de sécurité | |
| Consigne de sécurité | AVERTISSEMENT : Risque d'écrasement par des pièces en mouvement. Lors du montage, veillez à ne pas passer les mains entre les pièces mobiles. Nous recommandons de porter des gants de sécurité. |
| Type de boîtier | Boîtier pour applications extérieures |
| Série de boîtiers | POS |
| Dimensions | 370 mm x 366,7 mm x 817,6 mm (Position angulaire 30°, veuillez consulter le dessin technique se trouvant dans la zone de téléchargement) |
| 370 mm x 380,9 mm x 729,5 mm (Position angulaire 80°, veuillez consulter le dessin technique se trouvant dans la zone de téléchargement) |
| Couleur | argenté |
| Matériau Support de base | Acier inoxydable |
| Type de montage | Montage mural |
| Type de conditionnement | Conditionnement en carton |
| Référence | 1653798 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ACFDCB |
| Product key | ACFDCB |
| GTIN | 4067923186934 |
| Poids par pièce (hors emballage) | 6,724 kg |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
POS POLEMOUNT SET 108 - Matériaux de montage 1790330
-
POS POLEMOUNT SET 180 - Matériaux de montage 1790333
-
POS POLEMOUNT SHIM 108 - Matériaux de montage 1790327
-
POS POLEMOUNT SHIM 180 - Matériaux de montage 1790329
-
POS PV PANEL 75 - Panneau solaire 1587083
-
POS PV PANEL 110 - Panneau solaire 1587085
-
POS PV PANEL 190 - Panneau solaire 1587086
-
OCS POLEFIX 0806 - Matériaux de montage 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Matériaux de montage 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Matériaux de montage 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Matériaux de montage 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Matériaux de montage 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Matériaux de montage 1562153
-
OCS HP 080604 GY7035 - Boîtier pour applications extérieures 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Boîtier pour applications extérieures 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Boîtier pour applications extérieures 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Boîtier pour applications extérieures 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Boîtier pour applications extérieures 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Boîtier pour applications extérieures 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Boîtier pour applications extérieures 1557790
-
OCS HP 141206 TRANS - Boîtier pour applications extérieures 1557795
-
OCS HP 161408 GY7035 - Boîtier pour applications extérieures 1557792
-
OCS HP 161408 TRANS - Boîtier pour applications extérieures 1557796
-
OCS HP 181610 GY7035 - Boîtier pour applications extérieures 1557794
-
OCS HP 181610 TRANS - Boîtier pour applications extérieures 1557797
-
OCS BAT PANEL SET 1210-150-195 - Support 1768074
-
OCS BAT PANEL SET 1412-150-195 - Support 1768078
-
OCS BAT PANEL SET 1614-180-270 - Support 1768076
-
OCS BAT PANEL SET 1816-200-270 - Support 1768077
-
TOOL-KIT STANDARD - Kit d'outillage 1212422
Avantages
Montage facile du système complet par une seule personne
Matériau inoxydable pour une utilisation universelle
Compatible avec tous les panneaux communs du marché
Grande souplesse d'utilisation grâce à des pinces de serrage innovantes
Maintien fiable jusqu'à un vent de force pouvant atteindre 10
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem