OCS BAT PANEL SET 1614-180-270
-
Support
1768076
Kit de fixation de batterie, adapté aux boîtiers OCS et POS taille : 1614, pour une intégration facile des batteries jusqu'à la taille : 270 x 165 x 220 mm, comprenant un kit de fixation de batterie et une plaque de montage avec embase, matériau : acier galvanisé
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Fixation sécurisée même dans des environnements difficiles
Support flexible grâce à la compatibilité avec les batteries courantes de la plage 72 Wh ... 720 Wh
Montage facile avec un outil unique (ouverture de clé 13)
Solution compacte dont l'espace disponible permet l'intégration d'autres composants électroniques