PLC-BPT-230UC/21HC - Socle pour relais
2900259

Module de base PLC de 14 mm pour courants permanents élevés avec raccordement Push-in, relais ni relais à semi-conducteurs, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact inverseur, tension d'entrée : 230 V AC/DC

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles