Répartiteur en H, type de raccordement: Raccordement IDC, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, noir, avec quatre écrous QUICKON, codage: Languette de détrompage, diamètre extérieur du câble: 10 mm ... 13 mm, avec un boulon de fermeture
Répartiteurs pour systèmes d'installation
Avec des répartiteurs précâblés de différents types, vous mettez en œuvre votre installation électrique rapidement et de manière stable sur le long terme. Les répartiteurs en T permettent de réaliser facilement des câbles de dérivation dans les systèmes en anneau. Les répartiteurs en H offrent, selon l'utilisation, jusqu'à trois sorties et permettent ainsi de réaliser des structures en étoile dans votre installation électrique.
Répartiteur en T, Famille d'articles: PRC 35, design: Répartiteur en T, coloris: noir, tension de référence: 400 V, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: pré-équipé, Il est également possible de câbler cet article. Pour vos besoins, veuillez contacter votre filiale locale de PHOENIX CONTACT.
Ecrou, type de raccordement: Raccordement IDC, nombre de pôles: 4+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, noir, diamètre extérieur du câble: 10 mm ... 14 mm
Cache en plastique transparent pour connecteur QPD-QUICKON 5x 2,5 mm2, IP50.
Répartiteur en H, type de raccordement: Raccordement IDC/ Connecteur QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, noir, sans écrou QUICKON, codage: Languette de détrompage
Coffret vide, Famille d'articles: PRC 35, coloris: noir, tension de référence: 400 V
Répartiteur en H, Famille d'articles: PRC 35, design: Répartiteur en H, coloris: noir, tension de référence: 400 V, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: pré-équipé, Il est également possible de câbler cet article. Pour vos besoins, veuillez contacter votre filiale locale de PHOENIX CONTACT.
Répartiteur en T, type de raccordement: Raccordement IDC, nombre de pôles: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, noir, avec deux écrous QUICKON, codage: Languette de détrompage, diamètre extérieur du câble: 10 mm ... 13 mm
Bouchon de fermeture, pour Pg13 / Pg16, pour le verrouillage des raccordements non occupés
Répartiteur en H, type de raccordement: Raccordement IDC/ Connecteur QUICKON, nombre de pôles: 4+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, noir, sans écrou QUICKON, codage: Languette de détrompage
Avantages
- Gain de temps, distribution facile de l'énergie pour les grands projets de câblage
- Installation et montage sûrs et pratiques grâce à des techniques de raccordement rapide et de verrouillage
- Utilisation possible à l'intérieur et à l'extérieur grâce à des matériaux robustes et résistant aux intempéries
- Versions et assemblages personnalisables sur demande
Nouveaux produits
Distribution d'énergie IPD configurée facilement et individuellement
Configurateur de connecteurs et coffrets d'installation
Configurez facilement votre distribution d'énergie avec des connecteurs d'installation et des répartiteurs IPD. Adaptez facilement les connecteurs et la longueur des câbles en fonction de vos besoins. Le menu intuitif et l'affichage 3D rendent la configuration très facile. Exportez la liste d'articles ou commandez directement votre solution.
Le système d'installation IPD avec raccordement Push-in
Faites l'expérience d'une distribution d'énergie simple avec les connecteurs d'installation et les répartiteurs. Le système d'installation IPD s'installe facilement et sans outils grâce à la technologie Push-in et au verrouillage rapide. Même dans les zones difficiles d'accès, l'installation est rapide et sûre. Tous les composants sont particulièrement robustes avec IP66, IP68 et IP69K et sont protégés contre l'eau et la poussière. Cela garantit un câblage de puissance particulièrement stable à long terme dans les environnements extérieurs et industriels difficiles.
Le système d'installation QPD avec raccordement IDC
La distribution d'énergie industrielle ne doit pas nécessairement être longue ou compliquée. C'est ce que prouve le système d'installation QPD pour des puissances jusqu'à 690 V/40 A. Grâce au raccordement autodénudant éprouvé IDC QUICKON, les conducteurs jusqu'à 5 x 6,0 mm² peuvent être raccordés facilement et rapidement, sans les dénuder ou sans visser. Vous pouvez choisir entre des raccordements fixes ou enfichables, et créer ainsi des solutions de distribution flexibles.
Le système d'installation PRC
Le système d'installation PRC est parfaitement adapté à la transmission compacte et sécurisée de l'énergie jusqu'à 35 A. Des indices de protection élevés et une tenue aux chocs jusqu'à IK08 assurent votre distribution de courant même dans des conditions ambiantes extrêmes. Le verrouillage peut être débloqué manuellement ou à l'aide d'outils et assure une plus grande flexibilité lors de l'installation et de la maintenance de votre système.