PRC ED-T 1I3/2O3-4-HR-GN
-
Répartiteur en T
1079650
Répartiteur en T, Famille d'articles: PRC 35, design: Répartiteur en T, coloris: noir, tension de référence: 400 V, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: pré-équipé, Type de contact: Entrée : picot/sorties : connecteur femelle, Il est également possible de câbler cet article. Pour vos besoins, veuillez contacter votre filiale locale de PHOENIX CONTACT.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Installation Plug & Play rapide grâce aux coffrets de distribution préconfectionnés
Mécanisme de verrouillage déverrouillable avec un outil ou à la main
Convient parfaitement à une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur grâce à des matériaux résistants aux intempéries
Versions et assemblages personnalisables sur demande