Boîte à épissures, design: 1 unité rackable, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, taille de boîtier: 1, coloris: gris
Boîtiers d'épissures pour la transmission de données prête pour l'avenir
Les boîtiers d'épissures sont synonymes d'une transmission des données en temps réel, assurée à long terme. Avec leur conception compacte et standardisée, les boîtiers d'épissures pour le montage sur rail DIN ou 19 pouces offrent beaucoup de place pour le raccordement sécurisé des câbles fibre optique.
Boîte à épissures, design: 1 unité rackable, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, taille de boîtier: 1, coloris: gris
Répartiteur, design: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris
Boîte à épissures, design: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris
Boîte à épissures, design: 1 unité rackable, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, coloris: noir, Ethernet
Boîte à épissures, design: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris, Ethernet
Boîte à épissures, design: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris, Ethernet
Boîte à épissures, design: 1 unité rackable, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, taille de boîtier: 1, coloris: gris
Répartiteur, design: Module pour profilé, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 12, matériau: Métal, type de raccordement: Connecteurs circulaires M17, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris, Ethernet
Boîte à épissures, design: 1 unité rackable, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, taille de boîtier: 1, coloris: gris
Avantages
- Sécurité maximale contre les influences CEM et ESD
- Flexibilité maximale lors de l'installation grâce aux différentes possibilités de fixation de l'adaptateur pour profilé des variantes DIN-Rail
- Fiables même dans les environnements difficiles grâce à une plage de température testée de -25 à +70 °C minimum
- Durée de montage réduite sur le terrain grâce aux variantes précâblées pour l'épissure par fusion
- Commande en face avant intuitive et disposition claire dans l'armoire électrique grâce à un design Phoenix Contact homogène