Boîtier répartiteur sur rail DIN de la série FDX 20 sans cordon extrémité libre, équipé de 6 coupleurs ST-Duplex monomode métalliques, support d'épissure pour protections d'épissure thermorétractables et de sertissage disponibles séparément, sur plateau d'épissure breveté en tôle d'acier à revêtement par poudre. Possibilité d'une arrivée de câble par presse-étoupe par en haut ou par en bas.
Boîtier en 2 parties, préparé pour un montage sur rail DIN avec un adaptateur à l'arrière. Il est également possible de monter l'adaptateur sur le côté.
Contenu de la livraison :
Boîtier électronique sur rail DIN avec plateau d'épissure intégré (monté), équipé de 6 coupleurs ST-Duplex, 1 plateau d'épissure, 1 presse-étoupe (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-STD6/STD6:ME-SM
-
Répartiteur
1343384
Répartiteur, design: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Les cordons extrémités libres du fil doivent être achetés séparément |
Type de produit | Boîte de répartiteur réseau |
Série | FDX 20 series |
Type | Module pour profilé |
Enfichable | ST-Duplex |
Nombre de sorties de câble | 2 |
Nombre de prises | 6 |
Nombre de prises | 12 |
Type de presse-étoupe | M20 x 1,5 |
Capot de protection | oui |
Sortie du câble | haut en bas |
Support de transmission | FO |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Épisser |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 115 mm |
Boîtier | |
Largeur du boîtier | 40 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre embout | 2,50 mm |
Coloris | gris |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de l'embout | Céramique-Circonia |
Matériau du boîtier | Métal |
Matériau de surface du boîtier | Revêtement par poudre, gris |
Type | Fibre de verre |
Diamètre extérieur du câble | 6 mm ... 12 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6 mm ... 12 mm |
Résistance à l'huile | non |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Câble fibre optique | |
Fibre | GOF |
Type de fibre | Fibres de verre monomode |
Support de transmission | FO |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de presse-étoupe | M20 x 1,5 |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (selon CEI 60529) |
IP20 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (Catégorie OPhd+) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (montage) | 0 °C ... 55 °C |
Résistance à l'huile | non |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Résistance à l'huile | non |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Déplacement flexible de l'adaptateur de profilé |
Référence | 1343384 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNGAB |
Product key | ABNGAB |
GTIN | 4063151655518 |
Poids par pièce (emballage compris) | 718 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 630,33 g |
Numéro du tarif douanier | 85367000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
FOC-OE-OE-GL-U-OS2-12/... - Câble fibre optique 1286219
-
FOC-PT9:ST-OSP/2.5 - Câble FO 1208119
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115565
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OS2:D01/5 - Câble de jonction FO 1115562
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115581
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - Câble de jonction FO 1115579
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/0.5 - Câble de jonction FO 1115583
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/10 - Câble de jonction FO 1146550
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OS2:D01/0.5 - Câble de jonction FO 1115567
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OS2:D01/10 - Câble de jonction FO 1146551
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Accessoires conducteurs à fibre optique 1407029
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-2.50 - Accessoires conducteurs à fibre optique 1407002
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - Vis de fermeture 1424519
-
WP-CN PA M20 - Contre-écrou 3241134
-
SF-PH 1-80 - Tournevis 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Tournevis 1212552
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - Adaptateur de rail DIN 1041740
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Presse-étoupe 1411125
-
TML (104X10)R - Bandes de repérage 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - Bandes de repérage 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - Etiquette de sécurité avec colle spéciale 0800346
-
EML-HA (76X51)R - Étiquette pour surfaces brutes 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - Etiquette d'avertissement 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - Repères pour appareils 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Repère de câble 0803386
Avantages
Commande en face avant intuitive et disposition claire dans l'armoire électrique grâce à un design Phoenix Contact homogène
Montage sur rail DIN possible dans six sens de positionnement
Conforme aux normes industrielles
Durée du montage réduite par Plug and Play
Schéma des pôles en ligne dans un lien
Connexion de données sécurisée à long terme grâce à des composants rigoureusement testés
Montage par encliquetage sur les rails DIN courants NS 35/7,5 ou NS 35/15
Vitesse de transmission pouvant atteindre 1 000 Mbit/s
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem