EO-D/PT
-
Prise de courant
0804009
Prise de courant, pour l'Inde / Afrique et autres pays, Type : D, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: gris, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 6 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, Code du pays: Inde / Afrique
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | NON adapté pour l'Afrique du Sud (ZA) |
| Généralités | |
| Remarque | L'intensité nominale indiquée ne s'applique pas aux variantes de fusibles. Pour ces dernières, le courant est déterminé par le fusible utilisé. |
| Type de produit | Prise de courant |
| Identifiant pays | Inde / Afrique |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Remarque | Les prises électriques à raccordement Push-in ne sont pas conçues pour accueillir un câblage traversant. Raccordez au plus un conducteur par point de connexion. Une affectation multiple d'un point de connexion est interdite. |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Gabarit | A3 |
| B3 | |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 14 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple (2 conducteurs de même section avec embout TWIN et douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Int. nom. | 6 A |
| Tension nominale | 250 V AC (50 Hz) |
| Section de raccordement par enfichage direct | |
| Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Affichage d'état | non |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 75 mm |
| Profondeur | 59,2 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 60 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 67,5 mm |
| Diamètre de perçage | 4,4 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau isolant | PA |
| Matériau de contact | CuZn38 |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Type de connecteur | Type : D |
| Oscillations/grésillements sur bande large | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
| Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
| Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Accélération | 3,12g |
| Durée de contrôle par axe | 5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Résultat | Essai réussi |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 30g |
| Durée des chocs | 18 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -5 °C ... 40 °C (conformément à la norme CEI 60884-1, la valeur moyenne sur 24 heures ne doit pas dépasser +35 °C) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Résistance à l'humidité | 95 % ... 48 h |
| Type de montage | pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct |
| Référence | 0804009 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 5 Unité(s) |
| Clé de vente | BE7626 |
| Product key | BE7626 |
| GTIN | 4055626225524 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 74 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 70,67 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142305 |
| ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001663 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
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
ZBF 16:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB, plat 0827464
-
EO-SI-FRAME - Plaque d'adaptation 0804522
-
SI-M1A - Cadre de montage 1404493
-
SI-M1B - Cadre de montage 1404494
-
SI-M1A-GL - Cadre de montage 1407592
-
SI-M1B-GL - Cadre de montage 1407593
-
SI-M1A-ML - Cadre de montage 1407588
-
SI-M1B-ML - Cadre de montage 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Cadre de montage 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Cadre de montage 1656495
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem