Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-CT-GWY-1DGN-IOL-PI - Interface de données
1106407

Module de passerelle pour la saisie de données de diagnostic et d'état non sécurisées provenant de commutateurs de sécurité PSR-CT et la transmission de paquets de données à un maître IO-Link

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Affichages LED pour raccordement électrique, établissement d'une communication IO-Link et capteurs raccordés
Classe de protection IP20 pour le montage dans l'armoire électrique
Largeur de boîtier de seulement 12,5 mm
Installation sans outil et rapide grâce à la technologie Push-in
Compatible avec les produits de la série PSRswitch, avec canal de diagnostic intégré