IOL MA8 PN DI8 - Module de communication
1072838

Le maître IO-Link à huit canaux permet une configuration confortable des appareils IO-Link au moyen d'une gestion basée sur le web. Prend en charge la connectivité avec PROFINET IO, MODBUS et OPC UA. Présente huit entrées TOR supplémentaires, des raccordements d'entrée d'alimentation redondants et des blocs de jonction enfichables avec raccordement Push-in.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Web-based management (gestion basée sur le web)
Maître IO-Link 8 canaux
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
Connecteurs à sortie vissée, connectique Push-in
Raccordements pour jusqu'à 16 capteurs numériques