Met à disposition la connectivité avec les réseaux EtherNet/IP, MODBUS TCP et OPC UA. Il permet d'exploiter jusqu'à maximum huit actionneurs/capteurs IO-Link et sert également à l'acquisition de signaux numériques. L'appareil a été conçu pour une utilisation dans des installations techniques de bâtiment.
IOL MA8 EIP DI8
-
Module de communication
1072839
Le maître IO-Link à huit canaux permet une configuration confortable des appareils IO-Link au moyen d'une gestion basée sur le web. Prend en charge la connectivité avec EtherNet/IP, MODBUS et OPC UA. Présente huit entrées TOR supplémentaires, des raccordements d'entrée d'alimentation redondants et des blocs de jonction enfichables avec raccordement Push-in.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 114,5 mm |
| Profondeur | 99 mm |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Couleur (Boîtiers) | gris (RAL 7042) |
| Matériau du boîtier | Polyamide |
| EtherNet/IP™ | |
| Nombre de voies | 2 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s (avec auto-négociation) |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| EtherNet/IP™ | |
| Type d'appareil | Périphérique EtherNet/IP™ |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | CEI 61131-2 type 1 |
| Nombre d'entrées | 8 |
| Type de raccordement | Raccord Push-in / enfichable |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Courant d'entrée nominal pour UIN | typ. 3,5 mA |
| Fréquence d'entrée | 0,5 kHz |
| Circuit de protection | Protection contre les surcharges |
| Protection contre les courts-circuits de l'alimentation des capteurs | |
| Numérique | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | Ports IO-Link dans le mode de fonctionnement d'entrées tout-ou-rien (TOR) |
| Nombre d'entrées | max. 8 (EN 61131-2 type 1 et 3) |
| Type de raccordement | Raccord Push-in / enfichable |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 8 V DC ... 11,5 V DC (pour connecteur mâle C/Q) |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 10,5 V DC ... 13 V DC |
| Courant du capteur par câble | max. 200 mA (de L+/L-) |
| Courant cumulé des capteurs | max. 1,6 A (de L+/L-) |
| Circuit de protection | Protection contre les surcharges; oui |
| Protection contre les courts-circuits de l'alimentation des capteurs; électronique | |
| IO-Link | |
| Description de l'entrée | Entrées TOR (DI) |
| Type de raccordement | Raccord Push-in / enfichable |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 5,2 V DC ... 6,4 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 6,8 V DC ... 8 V DC |
| Courant d'entrée nominal | typ. 3,5 mA |
| Courant du capteur par câble | max. 200 mA (de L+/L-) |
| Courant cumulé des capteurs | max. 1,6 A (de L+/L-) |
| Circuit de protection | Protection contre les surcharges; oui |
| Protection contre les courts-circuits de l'alimentation des capteurs; oui | |
| IO-Link | |
| Nombre de ports | 8 |
| Type de raccordement | Raccord Push-in / enfichable |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Temps de cycle | min. 4 ms (Temps de cycle de l'IO-Link) |
| Numérique: | |
| Courant de sortie maximal par canal | 200 mA |
| Numérique | |
| Description de la sortie | Ports IO-Link dans le mode de fonctionnement de sorties tout-ou-rien (TOR) |
| Type de raccordement | Raccord Push-in / enfichable |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Nombre de sorties | max. 8 |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Courant de sortie maximal par canal | 200 mA |
| Courant de sortie maximal par module | 1,6 A |
| Charge nominale ohmique | 4,8 W (120 Ω, à charge nominale) |
| Tension de sortie à l'état hors circuit | max. 1 V |
| Courant de sortie à l'état hors circuit | max. 400 µA |
| Circuit de protection | Protection contre les surcharges |
| Protection contre les courts-circuits; oui | |
| Comportement en cas de surcharge | Déconnexion avec redémarrage automatique |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Stand-alone |
| Type | Stand-alone |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,4 W |
| Alimentation: IO-Link | |
| Tension nominale de l'alimentation périphérique | 24 V DC |
| Intensité nominale par interface IO-Link | max. 200 mA (au C/Q) |
| max. 200 mA (au L+/L-) | |
| Longueur de câble autorisée | < 20 m |
| Circuit de protection | Protection contre les surcharges; oui |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 10,8 V DC ... 30 V DC |
| Consommation de courant | 155 mA |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC |
| Courant absorbé | 3,7 A |
| Alimentation: | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC |
| Courant absorbé | max. 3,7 A |
| Courant absorbé typique | 155 mA (pour 24 V DC) |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V/Ethernet | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (US) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Ethernet/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Ethernet/Ethernet | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| enfichable | oui |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 14 |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 1g |
| Référence | 1072839 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI7PD |
| Product key | DRI7PD |
| GTIN | 4055626766904 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 383,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 226,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Web-based management (gestion basée sur le web)
Maître IO-Link 8 canaux
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
Connecteurs à sortie vissée, connectique Push-in
Raccordements pour jusqu'à 16 capteurs numériques
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem