VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V/40
-
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
1099594
Dispositif paratonnerre / parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 1 000 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles, trois éléments de protection enfichables, avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | |
| Remarque | L'appareil est prévu pour être monté dans un boîtier, à l'abri des contacts fortuits. Respecter un écart minimum de 8 mm sur les côtés et, dans la zone de raccordement, entre les pièces actives et les pièces mises à la terre. |
| Gamme de produits | VALVETRAB MS |
| Classe d'essai CEI | PV I / II |
| PV T1 / T2 | |
| Types EN | T1 / T2 |
| Système d'alimentation CEI | DC |
| Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
| Écart avec les parties actives et mises à la terre | 8 mm |
| Emplacement pour le montage | Espace intérieur |
| Lieu d'installation du dispositif de déconnexion | Interne |
| Accessibilité | Accessible |
| Configuration du raccordement | Configuration Y |
| Type de défaillances SPD | OCFM (Type de défaut d'isolation) |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Longueur à dénuder | 16 mm |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
| Type de raccordement | Cosse à fourche |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 53,4 mm |
| Hauteur | 89,8 mm |
| Profondeur | 65,7 mm (avec profilé 7,5 mm) |
| Graduation | 3 UL |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Valeur CTI du matériau | 600 |
| Matériau isolant | PA 6.6-FR |
| PBT-FR | |
| Groupe de matériaux | I |
| Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
| PBT-FR |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Circuits de protection | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| Sens de l'action | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Courant de charge nominal IL | 80 A |
| Courant résidual IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 350 µA AC | |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 25 mVA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
| Courant d'essai (10/350) µs, charge | 2,5 As |
| Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 6,25 kJ/Ω |
| Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 3,5 kV |
| Tension résiduelle Ures | ≤ 3,5 kV (pour In) |
| ≤ 2,9 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 3,2 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 3,7 kV (à 20 kA) | |
| ≤ 4,1 kV (à 30 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (à 40 kA) | |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
| Circuit de protection PV | |
| Configuration du raccordement | Configuration Y |
| Type de défaillances SPD | OCFM (Type de défaut d'isolation) |
| Circuit de protection côté tension continue (DC) | |
| Tension permanente maximale UCPV | 1170 V DC |
| Résistance aux courts-circuits ISCPV | 2000 A |
| Tension de marche à vide UOCSTC | ≤ 975 V DC |
| Courant de choc de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
| Courant d'essai (10/350) µs, charge | 2,5 As |
| Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 6,25 kJ/Ω |
| Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Résistance d'isolement Riso | > 5 GΩ (pour 500 V DC) |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
| Courant de charge nominal IL | 80 A |
| Courant de service permanent ICPV | < 20 µA |
| Tension permanente maximale UCPV | 1170 V DC |
| Résistance aux courts-circuits ISCPV | 2000 A |
| Tension résiduelle Ures | ≤ 3,5 kV (pour In) |
| ≤ 2,9 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 3,2 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 3,7 kV (à 20 kA) | |
| ≤ 4,1 kV (à 30 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (à 40 kA) | |
| Courant résidual IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 350 µA AC | |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 3,5 kV |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 25 mVA |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 60g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (fonctionnement) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| Spécifications UL | |
| Tension maximale permanente MCOV | 1170 V DC |
| Capacité de charge en court-circuit (SCCR) | 50 kA |
| Protection de la tension nominale VPR | 3 kV |
| Courant nominal de décharge In | 10 kA |
| Circuits de protection | (L+) - (L-) |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Tension nominale | 1170 V DC |
| Système de distribution d'énergie | DC PV |
| Type SPD | 1CA |
| Caractéristiques de raccordement UL | |
| Couple de serrage | 30 lbf-in. |
| Section conduct. AWG | 14 ... 2 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-31 |
| Remarque | 2019 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-31 |
| Remarque | 2018 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 1099594 |
| Conditionnement | 40 Unité(s) |
| Commande minimum | 40 Unité(s) |
| Clé de vente | CL1152 |
| Product key | CL1152 |
| GTIN | 4055626948980 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 397,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 378,94 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363030 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem